MINI MCR-EX-SD-21-48-LP-PT
-
ソレノイドドライバ
2908811
Ex i-防爆エリアに設置されたEx iソレノイドバルブを制御するソレノイドドライバ。 無負荷電圧: 21 V DC、 電流制限: 48 mA、 標準コンフィグレーション、 ループ電源型、 Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3、 プッシュイン式
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
製品ライン | ソレノイドドライバ |
製品シリーズ | MINI Analog Pro |
入力と出力の間の電気的絶縁 | はい |
電気的絶縁 | |
過電圧カテゴリ | II (≤ 5000 m) |
汚染度 | 2 (≤ 5000 m) |
電気的絶縁 入力/出力 IEC/EN 61010-1 | |
標準/規則 | IEC/EN 61010-1 |
定格絶縁電圧 | 300 Vrms |
試験電圧 | 2.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
絶縁 | ダブル/強化絶縁 |
電気的絶縁 入力/出力 IEC/EN 60079-11 | |
標準/規則 | IEC/EN 60079-11 |
定格絶縁電圧 | 265 Vrms |
電気的絶縁 入力/出力 IEC/EN 60079-7 | |
標準/規則 | IEC/EN 60079-7 |
定格絶縁電圧 | 251 Vrms |
電源 | |
電圧範囲 | ループ電源型、外部電源不要 |
電力消費 | < 1.7 W |
信号: 電圧 | |
入力数 | 1 |
電圧入力信号 | 19.2 V DC ... 30 V DC (24 V DC、-20 % ... +25 %) |
信号: 電圧 | |
出力数 | 1 |
出力電圧 | ≥ 12.2 V DC (48 mA) |
出力抵抗 | ≥ 181 Ω (内部抵抗Ri) |
電流限界 | > 48 mA |
応答時間 | < 50 ms |
無負荷電圧 | > 21 V DC |
耐短絡 | あり |
接続方法 | プッシュイン式 |
剥き線長さ | 10 mm |
接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² (フェルールあり) |
0.14 mm² ... 2.5 mm² (フェルールなし) | |
撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
接続電線断面積AWG | 24 ... 12 (フレキシブル) |
Ex設置(EPL) | Gc |
Div. 2 | |
Ex i回路(EPL) | Ga |
Da | |
Ma | |
Div. 1 | |
セーフティデータ | |
最大内部インダクタンスLi | ごくわずか |
最大内部容量Ci | 11 nF |
最大出力電圧Uo | 25.1 V |
最大出力電流Io | 139 mA |
最大出力電力Po | 872 mW |
セーフティ関連最大電圧Um | 253 V AC |
125 V DC | |
IIA (単純回路): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 10 mH / 2.92 µF |
IIB/IIIC (単純回路): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 5 mH / 819 nF |
IIC (単純回路): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 1.5 mH / 97 nF |
I (単純回路): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 15 mH / 4.84 µF |
幅 | 6.2 mm |
高さ | 109.81 mm |
奥行き | 119.2 mm |
色 | 灰 (RAL 7042) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 |
使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
高度範囲 (IEC/EN 61010-1) | |
高さ | > 2000 m ... 3000 m |
使用周囲温度 | -40 °C ... 63 °C |
定格絶縁電圧 | 300 Vrms (入力/出力) |
絶縁 | ダブル/強化絶縁 |
高度範囲 (IEC/EN 61010-1) | |
高さ | > 3000 m ... 4000 m |
使用周囲温度 | -40 °C ... 56 °C |
定格絶縁電圧 | 300 Vrms (入力/出力) |
絶縁 | ダブル/強化絶縁 |
高度範囲 (IEC/EN 61010-1) | |
高さ | > 4000 m ... 5000 m |
使用周囲温度 | -40 °C ... 49 °C |
定格絶縁電圧 | 150 Vrms (入力/出力) |
絶縁 | ダブル/強化絶縁 |
高度範囲 (IEC/EN 60079-11) | |
高さ | > 2000 m ... 3000 m |
使用周囲温度 | -40 °C ... 63 °C |
セーフティ関連最大電圧Um | 121 V AC |
110 V DC | |
定格絶縁電圧 | 150 Vrms (入力/出力) |
高度範囲 (IEC/EN 60079-11) | |
高さ | > 3000 m ... 4000 m |
使用周囲温度 | -40 °C ... 56 °C |
セーフティ関連最大電圧Um | 33 V AC/DC |
定格絶縁電圧 | 60 Vrms (入力/出力) |
高度範囲 (IEC/EN 60079-11) | |
高さ | > 4000 m ... 5000 m |
使用周囲温度 | -40 °C ... 49 °C |
セーフティ関連最大電圧Um | 33 V AC/DC |
定格絶縁電圧 | 60 Vrms (入力/出力) |
高度範囲 (IEC/EN 60079-7) | |
高さ | > 2000 m ... 3000 m |
使用周囲温度 | -40 °C ... 63 °C |
定格絶縁電圧 | 162 Vrms (入力/出力) |
高度範囲 (IEC/EN 60079-7) | |
高さ | > 3000 m ... 4000 m |
使用周囲温度 | -40 °C ... 56 °C |
定格絶縁電圧 | 60 Vrms (入力/出力) |
高度範囲 (IEC/EN 60079-7) | |
高さ | > 4000 m ... 5000 m |
使用周囲温度 | -40 °C ... 49 °C |
定格絶縁電圧 | 60 Vrms (入力/出力) |
CE | |
認定 | CE準拠 |
ATEX | |
表示記号 | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3 (1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
I (M1) [Ex ia Ma] I | |
認定 | TÜV 21 ATEX 8651 X |
IECEx | |
表示記号 | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
認定 | IECEx TUR 21.0043 X |
CCC / China-Ex | |
表示記号 | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
認定 | 2023122310116238 |
UL、米国 / カナダ | |
表示記号 | UL 61010-2-201 Listed |
Class I, Div. 1, Groups A, B, C, D | |
Class II, Div. 1, Groups E, F, G | |
Class III, Div. 1 | |
Class I, Zone 0, 1, 2, Groups IIC, IIB, IIA | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Zone 2 | |
AEx ec [ia Ga] IIC T4 Gc; AEx ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc X; Ex ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc X | |
Class I, Zone 0, [AEx ia Ga] IIC, [Ex ia Ga] IIC X | |
Class I, Zone 20, [AEx ia Da] IIIC, [Ex ia Da] IIIC X | |
認定 | , C.D.-No 097285872 |
船級認証 | |
認定 | DNV TAA00003FZ |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
表示記号 | 3 |
INMETRO | |
表示記号 | [Ex ia Ma] I |
[Ex ia Ga] IIC | |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
認定 | DNV 23.0189 X |
造船データ | |
Temperature | B |
Humidity | B |
振動 | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
電磁適合性 | 次の規格・規定に基づき試験済み:EN 61326-1(産業用)、NAMUR NE 21 |
ノイズイミュニティ | IEC/EN 61000-6-2 |
ノイズイミュニティ | IEC/EN 61326-3-2 |
ノイズ輻射 | |
規格/規則 | IEC/EN 61000-6-4 |
GB Standard | |
標準/規則 | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.4 |
取付けタイプ | DINレール取付け |
アイテム番号 | 2908811 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | DK1224 |
GTIN | 4055626357584 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 118.5 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 118.5 g |
関税率 | 85437090 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121008 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
SCIP | 021b6de6-6ba8-4025-a2e5-2b0284201a9b |
互換性のある製品
-
MCR-DP - 絶縁プレート 1430594
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - システムアダプタ 2901993
-
UCT-EM (30X5) - 終端クランプ用マーキング 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - 終端クランプ用マーキング 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - マーキングシート 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - プラスチックラベル 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - プラスチックラベル 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - プラスチックラベル 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - プラスチックラベル 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - プラスチックラベル 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - プラスチックラベル 0828099
-
US-EMLP (15X5) - プラスチックラベル 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - プラスチックラベル 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - プラスチックラベル 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - プラスチックラベル 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - プラスチックラベル 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - プラスチックラベル 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - 終端クランプ用マーキング 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - 終端クランプ用マーキング 0830348
-
SZS 0,6X3,5 - ドライバ 1205053