MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LP-SP - ソレノイドドライバ
2924126

Ex iソレノイドドライバ。防爆エリアに設置されるEx iソレノイドバルブ、アラームモジュールまたはLEDの本質安全制御用 48 mAで電流制限 グループIICまでのガス用、ループ電源型、電気的絶縁、SIL 3. Push-in接続。

製品の詳細









互換性のある製品



特長

DINレールコネクタとメカニカルな互換性
標準ソレノイドバルブと互換性のあるさまざまな出力特性曲線
2線式:必要な電源は入力側の制御信号から供給。
ゾーン2に取付け、保護タイプ "n"(EN 60079-15)
IEC 61508準拠のSIL 3
2方向電気的絶縁
入力: 19.2 V DC ... 30 V DC
出力: [Ex ia] IIC/[Ex ia] IIB