EAC-RoHS
認証ID: RU D-DE.HB49.B.00025VDE Zeichengenehmigung
認証ID: 40048946| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 16 A | |||
ソケット、 拡張タッチ保護/シャッター、LEDディスプレイ付き、 ピンコネクタのパターン タイプL、接続方式: Push-inスプリング接続方式、色: グレー、 定格電圧: 250 V AC (50 Hz)、 定格電流: 16 A、 サービスインターフェースでのDINレールに取付けまたは直接取付け用、標準/規則: CEI 23-50、国別マーキング: イタリア
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 16 A | |||