EO-L/PT/SH - ソケット
0804132

ソケット、 拡張タッチ保護/シャッター付き、 ピンコネクタのパターン タイプL、接続方式: Push-inスプリング接続方式、色: グレー、 定格電圧: 250 V AC (50 Hz)、 定格電流: 16 A、 サービスインターフェースでのDINレールに取付けまたは直接取付け用、標準/規則: CEI 23-50、国別マーキング: イタリア

製品の詳細









互換性のある製品