EO-J/PT/GN - ソケット
0804106

ソケット、 スイスおよびその他の国向け、 ピンコネクタのパターン タイプJ、接続方式: Push-inスプリング接続方式、色: 緑、 定格電圧: 250 V AC (50 Hz)、 定格電流: 16 A、 サービスインターフェースでのDINレールに取付けまたは直接取付け用、標準/規則: SEV 1011、国別マーキング: スイス

製品の詳細









互換性のある製品