FP 0,8/ 20-FV-SL 4,85
-
SMDメスコネクタ
1545219
SMDメスコネクタ、 定格電流: 1.7 A、 試験電圧: 500 V AC、 極数: 20、 ピッチ: 0.8 mm、 色: 黒、 コンタクト表面: Au、 コンタクトタイプ: メス、 取付け方法: SMDハンダ接続
製品の詳細
互換性のある製品
特長
よくある質問
ScaleXとは
基板対基板コネクタFP 0,8シリーズの特長は何でしょうか。
FP 0,8は、機器内のプリント基板を接続するためのオールラウンダーです。当社のScaleXコンタクトシステムにより、基板対基板コネクタは、堅牢性、柔軟性、可変性という点で万能なスペシャリストです。最大52 Gbpsの高速データ伝送や、接点あたり1.7 A(定格電流)の電流伝送機能は特に魅力的です。もうひとつの特長:FP 0.8には、シールド付きおよびシールドなしのバージョンがあり、お客様の個々のご要望に合わせてお使いいただけます。... もっと見る
FP 0,8は、機器内のプリント基板を接続するためのオールラウンダーです。当社のScaleXコンタクトシステムにより、基板対基板コネクタは、堅牢性、柔軟性、可変性という点で万能なスペシャリストです。最大52 Gbpsの高速データ伝送や、接点あたり1.7 A(定格電流)の電流伝送機能は特に魅力的です。もうひとつの特長:FP 0.8には、シールド付きおよびシールドなしのバージョンがあり、お客様の個々のご要望に合わせてお使いいただけます。
もっと見る接点あたりの定格電流を1.7 A超にすることも可能ですか。
基板対基板コネクタFS 0,8で利用可能な極数はどれですか。
FP 0,8は、以下の極数でご利用可能です:12、20、32、52、80(それぞれシールド付きまたはシールドなしバージョンがあります)。
シールド付きFP 0,8-SHシリーズおよびシールドなしFP 0,8-SLシリーズのはんだコンタクトはどのように試験することができますか。
FP 0,8-SHおよびFP 0,8-SLシリーズの信号用コンタクトのはんだ接合部は、コネクタのプラスチック製ハウジングの下にあります。はんだ付けの結果は、CTスキャンまたはX線分析によって確認することができます。
FP 0,8シリーズのさまざまな製品バージョンは、フットプリントの点で互換性はありますか。
なぜFP 0,8シリーズには、シールドなしのAOIバージョンとSLバージョンの2種類があるのですか。
シールドなしのAOIバージョンでは、はんだ接点が露出していることにより、自動光学検査に適しているという特長があります。
シールドなしのSLバージョン(シールド取外しバージョン)は、はんだ接点とプリント基板上のフットプリントがシールド付きSHバージョンと同一であることが特長です。つまり、シールド付きおよびシールドなしバージョンは、プリント基板レイアウトを変更することなく使用することが可能です。ここでは、CTスキャンまたはX線分析により、はんだ付け接合部を確認することができます。