取付けテクノロジとアクセサリ
IBS SUPI 3 LS - スレーブプロトコルチップ
IBS SUPI 3 LS
-
スレーブプロトコルチップ
2746977
スレーブプロトコルチップ、 TQFP 44、 INTERBUS、 インターフェースの実装、 内部32ビット、外部拡張可能
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
アプリケーションノート
アプリケーションノート
産業用途専用
製品特性
製品の種類
プロトコルチップ
タイプ
TQFP 44
システム特性
モジュール
内部データ長
内部32ビット、外部拡張可能
電気特性
IC電源電圧
5 V DC ±10 % (DC)
電源
通常電流消費
40 mA
インターフェース
INTERBUS
接続方法
リモートバス/ローカルバス
プロトコル
INTERBUS
寸法
幅
12 mm
奥行き
12 mm
長さ
12 mm
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP00
使用周囲温度
-40 °C ... 85 °C (最大湿度75 %時(動作時))
周囲温度(保管時/運搬時)
5 °C ... 30 °C (最大60 %)
販売用データ
アイテム番号
2746977
梱包単位
160 pc
最低注文数
160 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
DRECAA
GTIN
4017918472788
1個あたりの重量(梱包を含む)
3.99 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
3.252 g
関税率
85423190
生産国
US
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27242605
ECLASS-15.0
27242605
ETIM
ETIM 10.0
EC001601
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.228 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
PoEインジェクタ
パッチパネル/パッチフィールド
DINレール用パッチパネル
SFPモジュール
製品 ヘルプ