SL-7ES1N8A8001 - ケーブルコネクタ
1607507

接続方式

ケーブルコネクタ、アプリケーション: 電源、ストレート、ねじロック機構、M58、極数: 4+3+PE、コンタクトタイプ: メス、シールド対応: あり、保護等級: IP67、ケーブル径範囲: 25 mm ... 36 mm、極数: 8、接続方式: 圧着端子接続式、シリーズ: SL、 この製品は、2026年第4四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です

製品の詳細








互換性のある製品

特長

一貫したEMC保護で産業環境に信頼性のある接続ソリューション
圧着接続:防振性と耐熱性のあるアッセンブリ
ハイパワーで信頼性のある伝送