PSI-MODEM-SMS-REL/6 DI/4DO/AC
-
信号方式
2313513
SMSリモート制御およびシグナリングシステム、EN DINレールに取付け。DIN 43880準拠の取付け組込み機器。デジタル入力×6、リレー出力×4。電源240 V AC。供給範囲:SMSリレー、アンテナ、ソフトウェア、RS-232ケーブル。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
互換性のある製品
特長
GSM携帯電話ネットワーク:850、900、1800、1900 MHz
RS-232コンフィグレーションインタフェース
指定した間隔で出力を切替え
入力状態変更時はSMSで通知
すべての入力および出力のSMS状態クエリ
出力を遠隔制御するSMSリレー
50件分の電話帳を組込み
SMSメッセージあたり5名まで受信
DIN 43880準拠の取付け部品モデル
パスワード保護
電圧故障時はSMSでアラーム送信
プログラミングの知識なしでPCで簡単にコンフィグレーション
世界中で使用可能
コンフィグレーションソフトウェアとプログラミングケーブルが標準で付属