TC MOBILE I/O X300 AC
-
信号方式
2903808
デジタル値の監視とリモートによるリレー出力切替えを行うモバイル電話ネットワーク対応のコンパクトなシグナリングシステム。GPRSを使ってODPプロトコルでODPサーバに通信。電源範囲は93 V...250 V AC。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 使用上の制限 | |
| CCCexの注記 | 中国では防爆エリアでの使用は認められていません。 |
| MTTF | 662 年 (SN 29500規格、温度25°C、動作サイクル21%) |
| 333 年 (SN 29500規格、温度40°C、動作サイクル34.25%) | |
| 142 年 (SN 29500規格、温度40°C、動作サイクル100%) |
| 規準状態での最大損失電力 | 5.145 W |
| 主電源の種類 | モバイル通信 |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | 93 V AC ... 250 V AC (47.5 Hz ... 63 Hz) |
| 通常電流消費 | 40 mA (230 V AC) |
| 最大消費電流 | 60 mA |
| デジタル | |
| 入力内容 | デジタル入力 |
| 入力数 | 4 |
| スイッチングレベル「0」信号 | 0 V AC ... 50 V AC |
| スイッチングレベル「1」信号 | 90 V AC ... 250 V AC |
| +/-切替 | |
| 出力名 | リレー出力 |
| 出力数 | 4 |
| 接点の種類 | 安全出力 |
| 最小スイッチング電圧 | 5 V |
| 最大スイッチング電圧 | 125 V DC |
| 250 V AC | |
| 連続通電電流 | 5 A |
| スイッチング速度 | 750 VA |
| 電気的寿命 | 150000回のスイッチングサイクル (5 A / 30 V DC) |
| 150000回のスイッチングサイクル (3 A / 120 V AC) | |
| 3万回 (5 A / 250 V AC) | |
| 電源 | |
| 接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 単線/接続ポイント、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 単線/接続ポイント、撚線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 24 ... 14 |
| 剥き線長さ | 6.50 mm |
| 締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm (5~7 lbs-in、ねじ式端子台) |
| Webサーバ | はい |
| データ: USB 2.0 | |
| 接続方法 | ミニUSBタイプB、5極 |
| 伝送距離 | ≤ 3 m (設定および監視用のみ) |
| 無線 | |
| インターフェースの内容 | GSM / GPRS |
| 周波数範囲 | 850 MHz (2 W (EGSM)) |
| 900 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
| GPRS | Multislot Class 10 |
| 幅 | 72 mm |
| 高さ | 90 mm |
| 奥行き | 62 mm |
| 色 (ケース本体上部パーツ) | ライトグレー (RAL 7035) |
| 色 (ケース下部パーツ) | 黒 (RAL 9005) |
| 部材 (ハウジング) | ポリカーボネート |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 70 °C (SMSモードのみ、データ接続用技術文書のディレーティング情報にご注意ください。) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 高度 | 2000 m |
| 許容湿度(動作時) | 0 % ... 95 % |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| ATEX | |
| 表示記号 | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
| 注記 | マニュアルの設定手順に従います。 |
| 無線承認、米国、FCC | |
| 注記 | Part 15.107(a), 15.109(a) |
| 腐食性ガス試験 | |
| 表示記号 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| 無線承認、欧州 | |
| 注記 | RED 2014/53/EU |
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
| 静電気放電 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-2 |
| 静電気放電 | |
| 接触放電 | ± 6 kV |
| 空気中の放電 | ± 8 kV |
| 間接放電 | ± 6 kV |
| 注釈 | 動作基準B |
| 高周波電磁界 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-3 |
| 高周波電磁界 | |
| 周波数範囲 | 26 MHz ... 6 GHz |
| 電界強度 | 10 V/m |
| 注釈 | 動作基準A |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-4 |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 入力 | ± 2 kV (シールドなし電源線) |
| 信号 | ± 2 kV (シールドあり信号ライン) |
| 注釈 | 動作基準B |
| サージ電流負荷(サージ) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-5 |
| サージ電流負荷(サージ) | |
| 入力 | ± 1 kV (対称、シールドなし電源線) |
| ± 2 kV (非対称、シールドなし電源線) | |
| 信号 | ± 1 kV (データ線、非対称) |
| 注釈 | 動作基準B |
| 伝導妨害 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-6 |
| 伝導妨害 | |
| 周波数範囲 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 注釈 | 動作基準A |
| 電圧 | 10 V |
| 電圧降下 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-11 |
| 放射干渉 | |
| 放射電磁界エミッションEN 55011準拠 | Class B、対象分野:産業用および住宅用 |
| 基準 | |
| 動作基準A | 仕様範囲内で通常動作 |
| 動作基準B | 一時的に動作不安定になった場合はデバイスが自動復帰 |
| 標準/規則 | EN 50360 |
| 標準/規則 | EN 50121-4 |
| アイテム番号 | 2903808 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNC423 |
| GTIN | 4046356768863 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 244.3 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 244.3 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
特長
GPRSメッセージングシステムで出力を遠隔制御
電圧故障時はSMSでアラーム送信
GSM携帯電話ネットワーク:850、900、1800、1900 MHz
ODPプロトコルで通信
データはオンラインで送信またはタイムスタンプとともに履歴として送信
USBおよびウェブブラウザからのコンフィグレーション
国内設置にも適したコンパクトデザイン(4 HP、DIN 43880)
DINレールまたは壁面に取付け