コンパクトなTC MOBILE I/O X200シグナリングシステムはPSI-MODEM-SMS-RELAY/6ADI/4DO/DC SMSリレー(製品番号2313520)の後継品として使用され、アナログ値とデジタル値をモバイルネットワークで監視してリレー出力をリモートで切り換えます。コンフィグレーションはコンピュータとウェブブラウザにUSB接続ができれば十分です。機器にはモバイル診断、メールでのログ送信、複数のユーザーロールといった役立つソフトウェア機能が多数搭載されています。
TC MOBILE I/O X200
-
SMSリレー
2903805
SMSリレーおよびシグナリングモジュール、モバイルネットワークでアナログ値およびデジタル値を監視し、リレー出力をリモートで切換え、SMSおよびGPRS(e-mail伝送、アプリ)による通信、電源電圧範囲10 V~60 V AC。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
使用上の制限 | |
CCCexの注記 | 中国では防爆エリアでの使用は認められていません。 |
製品ライン | 信号方式 |
MTTF | 692 年 (SN 29500規格、温度25°C、動作サイクル21%) |
338 年 (SN 29500規格、温度40°C、動作サイクル34.25%) | |
134 年 (SN 29500規格、温度40°C、動作サイクル100%) |
規準状態での最大損失電力 | 3.85 W |
主電源の種類 | モバイル通信 |
電源 | |
電圧範囲 | 10 V DC ... 60 V DC |
通常電流消費 | 50 mA (24 V DC) |
最大消費電流 | 80 mA |
デジタル | |
入力内容 | デジタル入力 |
入力数 | 4 |
スイッチングしきい値「0」信号、UNを基準 | ≤ 0.3 |
スイッチングしきい値「1」信号、UNを基準 | ≥ 0.7 |
アナログ | |
入力内容 | アナログ入力 |
入力数 | 2 |
入力信号 | 電圧または電流 |
分解能 | 15 Bit |
入力インピーダンス | 600 kΩ (電圧入力) |
50 Ω (電流入力) | |
電圧入力信号 | 0 V DC ... 60 V DC |
電流入力信号 | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA (設定可能) | |
精度 | ± 0.1 % |
+/-切替 | |
出力名 | リレー出力 |
出力数 | 4 |
接点の種類 | 安全出力 |
最小スイッチング電圧 | 5 V |
最大スイッチング電圧 | 60 V DC |
30 V AC | |
連続通電電流 | 6 A |
スイッチング速度 | 100 W (Power Source PS2, Pout ≤100 W) |
電気的寿命 | 5000サイクル |
電源 | |
接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
接続電線サイズ/撚線 | 0.20 mm² ... 2.50 mm² |
単線接続サイズ | 0.20 mm² ... 2.50 mm² |
接続電線サイズ AWG | 24 ... 14 |
剥き線長さ | 6.50 mm |
締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm (5~7 lbs-in、ねじ式端子台) |
Webサーバ | はい |
データ: USB 2.0 | |
接続方法 | ミニUSBタイプB、5極 |
伝送距離 | ≤ 3 m (設定および監視用のみ) |
無線 | |
インターフェースの内容 | GSM / GPRS |
周波数範囲 | 850 MHz (2 W (EGSM)) |
900 MHz (2 W (EGSM)) | |
1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
GPRS | Multislot Class 10 |
幅 | 72 mm |
高さ | 90 mm |
奥行き | 62 mm |
色 (ケース本体上部パーツ) | ライトグレー (RAL 7035) |
色 (ケース下部パーツ) | 黒 (RAL 9005) |
部材 (ハウジング) | ポリカーボネート |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 |
使用周囲温度 | -25 °C ... 70 °C (SMSモードのみ、データ接続用技術文書のディレーティング情報にご注意ください。) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
高度 | 2000 m |
許容湿度(動作時) | 0 % ... 95 % |
CE | |
認定 | CE準拠 |
ATEX | |
表示記号 | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
注記 | マニュアルの設定手順に従います。 |
無線承認、米国、FCC | |
注記 | Part 15.107(a), 15.109(a) |
腐食性ガス試験 | |
表示記号 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
無線承認、欧州 | |
注記 | RED 2014/53/EU |
電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
静電気放電 | |
標準/規則 | EN 61000-4-2 |
静電気放電 | |
接触放電 | ± 6 kV |
空気中の放電 | ± 8 kV |
間接放電 | ± 6 kV |
注釈 | 動作基準B |
高周波電磁界 | |
標準/規則 | EN 61000-4-3 |
高周波電磁界 | |
周波数範囲 | 26 MHz ... 6 GHz |
電界強度 | 10 V/m |
注釈 | 動作基準A |
高速過渡現象(バースト) | |
標準/規則 | EN 61000-4-4 |
高速過渡現象(バースト) | |
入力 | ± 2 kV (シールドなし電源線) |
信号 | ± 2 kV (シールドあり信号ライン) |
± 2 kV (アナログI/Oケーブル、シールドなし) | |
注釈 | 動作基準B |
サージ電流負荷(サージ) | |
標準/規則 | EN 61000-4-5 |
サージ電流負荷(サージ) | |
入力 | ± 0.5 kV (対称、シールドなし電源線) |
± 0.5 kV (非対称、シールドなし電源線) | |
信号 | ± 1 kV (データ線、非対称) |
注釈 | 動作基準B |
伝導妨害 | |
標準/規則 | EN 61000-4-6 |
伝導妨害 | |
周波数範囲 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
注釈 | 動作基準A |
電圧 | 10 V |
放射干渉 | |
放射電磁界エミッションEN 55011準拠 | Class B、対象分野:産業用および住宅用 |
基準 | |
動作基準A | 仕様範囲内で通常動作 |
動作基準B | 一時的に動作不安定になった場合はデバイスが自動復帰 |
標準/規則 | EN 50360 |
標準/規則 | EN 50121-4 |
取付けタイプ | DINレール取付け |
アイテム番号 | 2903805 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | DNC423 |
カタログのページ | ページ 402 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356768832 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 247.5 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 247.5 g |
関税率 | 85176200 |
生産国 | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
特長
入力状態変更時はSMSで通知
すべての入力および出力のSMS状態クエリ
出力を遠隔制御するSMSリレー
電圧故障時はSMSでアラーム送信
GSM携帯電話ネットワーク:850、900、1800、1900 MHz
指定した間隔で出力を切替え
SMSおよびeメールで通信
アナログ入力2点
USBおよびウェブブラウザからのコンフィグレーション
国内設置にも適したコンパクトデザイン(4 HP、DIN 43880)
DINレールまたは壁面に取付け