PI-EX-NAM/TO
-
信号アイソレータ
2835574
Ex iバイナリ入力:NAMUR絶縁信号変換器。 防爆エリアで近接センサおよびスイッチを操作。 バイナリ信号は安全エリアに送信される。 トランジスタ出力(アクティブ)、回線障害検出。電気的絶縁。
製品の詳細
| Order information: | この電子モジュールはベース端子台に差し込みます。 |
| 製品ライン | 絶縁増幅器 |
| アプリケーション | デジタルIN |
| チャネル数 | 1 |
| 入力と出力の間の電気的絶縁 | はい |
| 電気的絶縁 入力/出力 | |
| 電気的絶縁 | 375 V (ピーク値、EN 50020 / EN 60079-11に準拠) |
| 電気的絶縁 入力/電源 | |
| 電気的絶縁 | 375 V (ピーク値、EN 50020 / EN 60079-11に準拠) |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | 20 V DC ... 30 V DC |
| 最大消費電流 | 25 mA |
| 電力消費 | 最大 0.6 W (24 V) |
| 信号: NAMUR | |
| 入力内容 | 本質安全 |
| 入力数 | 1 |
| 利用可能入力源 | ナムア近接センサ(IEC/EN 60947-5-6) |
| フローティングスイッチング接点 | |
| 抵抗回路を接続したスイッチング接点 | |
| スイッチングしきい値「0」信号、電流 | < 1.2 mA (ブロック) |
| スイッチングしきい値「1」信号、電流 | > 2.1 mA (誘導性) |
| ラインエラー検出 | スイッチで有効化/無効化可能 |
| 無負荷電圧 | 8.2 V DC ±10 % |
| +/-切替: トランジスタ | |
| 構成可能/PC設定可能 | スライドスイッチによる |
| 定負荷電流 | 100 mA (短絡抵抗) |
| 信号 | |
| 出力数 | 1 |
| 最大電圧出力信号 | UA = UB - 2 V |
| スイッチング動作 | スライドスイッチ経由で反転可能 |
| スイッチング周波数 | 最大 1.2 kHz (DC) |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| セーフティデータ | |
| 最大出力電圧Uo | 10.6 V |
| 最大出力電流Io | 33 mA |
| 最大出力電力Po | 86 mW |
| セーフティ関連最大電圧Um | 250 V AC |
| IIA: 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 230 mH / 72 µF |
| IIB: 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 110 mH / 16.2 µF |
| IIC: 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 30 mH / 2.3 µF |
| 状態表示 | 緑色のLED(電源) |
| 黄色のLED(状態表示) | |
| 赤色のLED(回線エラー) |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 12.4 mm |
| 高さ | 79 mm |
| 奥行き | 118.4 mm |
| 色 | 緑 (RAL 6021) |
| UL 94難燃性クラス | V0 |
| ハウジングの材質 | PBTおよび非強化型ポリアミドPA |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 60 °C (データシートを参照) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| ATEX | |
| 表示記号 | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 G Ex nA IIC T4 Gc | |
| 認定 | PxCIF07ATEX2835341X |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | 次に適用 |
| EAC Ex | |
| 表示記号 | [Ex ia Ga] IIC |
| 認定 | RU C-DE.AB72.B.00097/19 |
| 規格 | |
| 標準/規則 | NAMUR推奨NE 21 |
| アイテム番号 | 2835574 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK1XXX |
| GTIN | 4017918894863 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 93.9 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 90.8 g |
| 関税率 | 85365019 |
| 生産国 | DE |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001485 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |