PI-EX-ME-2NAM/TO
-
信号アイソレータ
2835480
ナムアスイッチングアンプ、2チャネル、入力:本質安全、トランジスタ出力
製品の詳細
| 製品ライン | 絶縁信号変換器 |
| アプリケーション | デジタルIN |
| チャネル数 | 2 |
| テスト電圧、入力/出力 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 電気的絶縁 入力/出力/電源 | |
| 電気的絶縁 | 375 V (ピーク値、EN 50020に準拠) |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | 20 V DC ... 30 V DC |
| 最大消費電流 | < 45 mA (24 V DC) |
| 電力消費 | 0.5 W (チャネルごと) |
| 信号: NAMUR | |
| 入力内容 | 本質安全 |
| 利用可能入力源 | ナムア近接センサ(IEC/EN 60947-5-6) |
| フローティングスイッチング接点 | |
| 抵抗回路を接続したスイッチング接点 | |
| スイッチングしきい値「0」信号、電流 | < 1.55 mA (ブロック) |
| スイッチングしきい値「1」信号、電流 | > 1.75 mA (誘導性) |
| ラインエラー検出 | X1、X2またはX5、X6をブリッジすることで切断可能 |
| 無負荷電圧 | 8.5 V DC |
| +/-切替: トランジスタ | |
| 構成可能/PC設定可能 | ハウジング前面のスイッチで反転 |
| 定負荷電流 | 最大 100 mA (短絡抵抗) |
| 電源 | 24 V DC (最大DC 30 V、外付け) |
| 周波数 | 700 Hz |
| 信号 | |
| スイッチング動作 | ハウジング前面のスイッチで反転 |
| 接続方法 | プラグ式ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 14 |
| 締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| セーフティデータ | |
| 最大出力電圧Uo | 10.5 V |
| 最大出力電流Io | 26 mA |
| 最大出力電力Po | 67 mW |
| セーフティ関連最大電圧Um | 250 V AC |
| IIB: 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 160 mH / 16.8 µF |
| IIC: 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 45 mH / 2.41 µF |
| 状態表示 | 緑色のLED(電源) |
| 黄のLED(切換え状態) | |
| 赤色のLED(回線エラー) |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 22.5 mm |
| 高さ | 99 mm |
| 奥行き | 114.5 mm |
| 色 | 緑 (RAL 6021) |
| UL 94難燃性クラス | V0 |
| ハウジングの材質 | 非強化ポリアミドPA |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 60 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 80 °C |
| 許容湿度(動作時) | ≤ 75 % (年平均) |
| ≤ 95 % (年間30日、結露なし) | |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| ATEX | |
| 表示記号 | II (1)GD |
| [EEx ia] IIC | |
| 認定 | TÜV 00 ATEX 1527 |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | cULus |
| 規格 | |
| 標準/規則 | NAMUR推奨NE 21 |
| アイテム番号 | 2835480 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK1XXX |
| GTIN | 4017918181215 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 170.2 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 148.63 g |
| 関税率 | 85437090 |
| 生産国 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |