MINI MCR-SL-I-U-4-SP
-
絶縁信号変換器
2813567
計測制御3方向絶縁信号変換器、アナログ信号を電気的に絶縁、スプリング式接続、入力信号:4~20 mA、出力信号:0~10 V。交換用部品:2902003 MINI MCR-2-I4-U-PT。
製品の詳細
| 製品ライン | 絶縁信号変換器 |
| 製品シリーズ | MINI Analog |
| チャネル数 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 定格絶縁電圧 | 30 V AC |
| 50 V DC | |
| 電気的絶縁 | 基本絶縁、EN 61010に準拠 |
| 入力と出力の間の電気的絶縁 | はい |
| 制限周波数(3 dB) | およそ 100 Hz |
| 規準状態での最大損失電力 | 434 mW |
| テスト電圧、入力/出力/電源 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| ステップ応答(10~90%) | 3.5 ms |
| 最大温度係数 | < 0.01 %/K |
| 温度係数、通常 | < 0.002 %/K |
| 最大送信エラー | ≤ 0.1 % (終端値) |
| 電源 | |
| 定格電源電圧 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (DINレールコネクタ(ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN、製品番号2869728)は電源のブリッジに使用できます。このコネクタは35 mmのDINレールにスナップ取付けできます(EN 60715に準拠)。) |
| 最大消費電流 | < 9 mA |
| 電力消費 | < 200 mW |
| 信号 | |
| 入力数 | 1 |
| 構成可能/PC設定可能 | なし |
| 電流入力信号 | 4 mA ... 20 mA |
| 最大電流入力信号 | 50 mA |
| 電流入力抵抗 | およそ 50 Ω |
| 信号 | |
| 出力数 | 1 |
| 構成可能/PC設定可能 | なし |
| 電圧出力信号 | 0 V ... 10 V |
| 最大電圧出力信号 | 12.5 V |
| 短絡電流 | およそ 2 mA |
| 負荷/出力負荷電圧出力 | ≥ 10 kΩ |
| リップル | < 20 mVPP (10 kΩ時) |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 6.2 mm |
| 高さ | 93.1 mm |
| 奥行き | 102.5 mm |
| 色 | 緑 (RAL 6021) |
| ハウジングの材質 | PBT |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 2 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 2 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 2 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 65 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| ATEX | |
| 表示記号 | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| GL | |
| 表示記号 | GL EMC 2 D |
| 電磁適合性 | EMC指令に準拠 |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2 |
| 注記 | 干渉を受けることは最小限でしょう。 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-4 |
| 静電気放電 | |
| 注釈 | 静電気放電を防ぐための安全措置をとる必要があります。 |
| 高周波電磁界 | |
| 型式 | RF電磁環境 |
| 標準/規則 | EN 61000-4-3 |
| 測定範囲の最終値との通常のずれ | 5 % |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 型式 | ファストトランジェント(バースト) |
| 標準/規則 | EN 61000-4-4 |
| 測定範囲の最終値との通常のずれ | 5 % |
| 伝導妨害 | |
| 型式 | 接続インターフェース |
| 標準/規則 | EN 61000-4-6 |
| 測定範囲の最終値との通常のずれ | 5 % |
| 電気的絶縁 | 基本絶縁、EN 61010に準拠 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 電源電圧のブリッジにはDINレールバスコネクタが使用できます。これは35 mmのEN 60715 DINレールにスナップ取付けできます。 |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 2813567 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK1131 |
| GTIN | 4046356101929 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 81.4 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 60 g |
| 関税率 | 85437090 |
| 生産国 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
特長
電源はフットブリッジ(TBUS)から供給可能
入力段は設定可能な絶縁信号変換器の代用
低電力消費
3方向絶縁
標準アナログ信号を電気的に絶縁、変換、増幅、フィルタリングするコンパクトな絶縁信号変換器
固定信号の組合せ