WMS 4,8 (EX9)R CUS - 収縮チューブ
0800703

収縮チューブ、 ロール、 ホワイト(RAL 9010)、 ケーブル径範囲: 1.6 ... 4.8 mm: ユーザー定義、 ミシン目またはカットあり、 取付けタイプ: スライド、 個別ラベル数: 1、 テキストフィールドの高さ: 30000 mm、 テキストフィールドの幅: 9 mm

製品の詳細









特長

マーキングする電線をスリーブに通しスリーブを収縮して固定
WMS ... 収縮チューブで電線とケーブルをいつまでもしっかりマーキング
収縮後のスリーブも柔軟