WMS-2 HF 9,5 (30X16)RL YE CUS
-
収縮チューブ
0833231
収縮チューブ、 黄、 ケーブル径範囲: 4.8 ... 9.5 mm: ユーザー定義、 切断、 取付けタイプ: スライド、 テキストフィールドの高さ: 30 mm、 テキストフィールドの幅: 16 mm
製品の詳細
製品ライン | 収縮チューブ |
アプリケーション | 鉄道産業 |
マーキング | |
印字 | ユーザー定義 |
幅 | 16 mm |
長さ | 30 mm |
色 | 黄 (RAL 1018) |
部材 | ポリオレフィン |
ベースエレメント材質 | ポリオレフィン |
収縮率 | 2:1 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
コンポーネント | ハロゲンフリー |
収縮温度 | > 90 °C |
ケーブル外径 | 4.8 mm ... 9.5 mm |
塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
試験結果 | 試験合格 |
塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
試験結果 | 試験合格 |
仕様 | EN ISO 1518-1:2023 (準拠) |
要件 | ≥ 5 N |
試験結果 | 試験合格 |
テサフィルム(Tesafilm)試験 | |
仕様 | DIN EN ISO 2409:2020-12 (準拠) |
試験結果 | 試験合格 |
抗紫外線 | |
仕様 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(準拠) |
試験結果 | 試験合格 |
試験期間 | 96 h |
手順 | 人工照射。 |
耐熱性 | |
仕様 | ANSI/UL 969-2018:03 (に準拠) |
試験期間 | 240 h |
Rating 100 °C (121 °C) | 試験合格 |
印字の拭取り耐性 | |
仕様 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(一部) | |
イソプロピル [CAS No. 67-63-0] |
試験合格 |
水+石油エーテル [CAS No. 64742-82-1] |
試験合格 |
水酸化ナトリウム0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
試験合格 |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
試験合格 |
仕様 | ISO 175:2010(準拠) |
試験期間 | 168 h |
水酸化ナトリウム0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
試験合格 |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
試験合格 |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
試験合格 |
IRM 901 | 試験合格 |
IRM 902 | 試験合格 |
二硫化硫黄を含む凝集変化型気候での試験 | |
仕様 | EN ISO 22479:2022-06 |
試験結果 | 試験合格 |
手順 | 方法B |
サイクル | 2 |
塩水噴霧試験 | |
仕様 | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
試験結果 | 試験合格 |
試験期間 | 96 h |
周囲条件 | |
使用周囲温度 | -30 °C ... 105 °C |
推奨周囲温度(保管時/輸送時) | 10 °C ... 25 °C |
推奨湿度(保管時/輸送時) | 45 % ... 55 % (オリジナルパッケージに入れて風通しの良い暗所で保管することを推奨) |
貯蔵期間 | 2 年 |
拭取り抵抗 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
規格 | |
標準/規則 | EN 45545-2 |
取付けタイプ | スライド |
アイテム番号 | 0833231 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | BG8126 |
GTIN | 4055626044989 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 1.8 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 1.8 g |
関税率 | 49119900 |
生産国 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
特長
スリーブをあらかじめアッセンブリし素材を最適に利用
WMS ... 収縮チューブで電線とケーブルをいつまでもしっかりマーキング
収縮後のスリーブも柔軟