WMS-2 HF 6,4 (60X10)RL YE CUS - 収縮チューブ
0833229

収縮チューブ、 黄、 ケーブル径範囲: 3.2 ... 6.4 mm: ユーザー定義、 切断、 取付けタイプ: スライド、 テキストフィールドの高さ: 60 mm、 テキストフィールドの幅: 10 mm

製品の詳細








互換性のある製品



特長

スリーブをあらかじめアッセンブリし素材を最適に利用
WMS ... 収縮チューブで電線とケーブルをいつまでもしっかりマーキング
収縮後のスリーブも柔軟