WMS-2 HF 2,4 (15X4)RL YE CUS - 収縮チューブ
0833209

収縮チューブ、 ロール、 黄、 ケーブル径範囲: 1.2 ... 2.4 mm: ユーザー定義、 切断、 取付けタイプ: スライド、 テキストフィールドの高さ: 4 mm、 テキストフィールドの幅: 15 mm

製品の詳細








互換性のある製品



特長

スリーブをあらかじめアッセンブリし素材を最適に利用
マーキングする電線をスリーブに通しスリーブを収縮して固定
WMS ... 収縮チューブで電線とケーブルをいつまでもしっかりマーキング
収縮後のスリーブも柔軟
収縮チューブには電気的な絶縁があり電線をメカニカル保護