WMS-2 HF 19,1 (60X30)RL YE CUS - 収縮チューブ
0833237

収縮チューブ、 黄、 ケーブル径範囲: 9.5 ... 19.1 mm: ユーザー定義、 切断、 取付けタイプ: スライド、 テキストフィールドの高さ: 30 mm、 テキストフィールドの幅: 60 mm

製品の詳細








互換性のある製品



特長

スリーブをあらかじめアッセンブリし素材を最適に利用
WMS ... 収縮チューブで電線とケーブルをいつまでもしっかりマーキング
収縮後のスリーブも柔軟