SH-8EPS48AAD00S
-
デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1621566
M23、デバイスプラグインコネクタ前面取付け、アプリケーション: ハイブリッド、 シリーズ: SH、アングル型、回転仕様、シールド対応: あり、標準およびSPEEDCONインターロック向け、極数: 8+4+PE、コンタクトタイプ: ピン、圧着端子接続式、軸Oリング、フランジ径: 26 mm x 26 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
ケーブル挿入方向を310°まで指定でき簡単に接続
すべてのハウジングにピンまたはソケットコンタクトを装着可能
8つの接点でシグナルを伝送可能
高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
一貫したEMC保護で産業環境に信頼性のある接続ソリューション