SF-7EP1N8AF4DUX - カプラコネクタ
1241934

カプラコネクタ、ストレート、ねじロック機構、M23、極数: 4+3+PE、コンタクトタイプ: ピン、シールド対応: あり、保護等級: IP67、ケーブル径範囲: 7.5 mm ... 14 mm、極数: 8、接続方式: 圧着端子接続式、シリーズ: SF、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)

製品の詳細








互換性のある製品