UL Listed
認証ID: FILE E 221474定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
48 V | 4 A |
cUL Listed
認証ID: FILE E 221474定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
48 V | 4 A |
センサ/アクチュエータケーブル、5-極、PVC、グレー RAL 7001、プラグ ストレート M12、キーイング: A、上 メス ストレート M12、キーイング: A、ケーブル長: 3 m、高品質スチール製ローレット
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
48 V | 4 A |
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
48 V | 4 A |