SAC-5P- 5,0-PVC/AD-2L B-L
-
センサ/アクチュエータケーブル
1404813
センサ/アクチュエータケーブル、5-極、PVC、黒、片側フリー、上 バルブコネクタ AD(圧力スイッチ)、あり LED 2点、配線: 未配線、ケーブル長: 5 m
製品の詳細
製品ライン | バルブコネクタ付きケーブル |
アプリケーション | 標準 |
極数 | 5 |
ケーブル引込み口の数 | 1 |
シールド用 | なし |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 3 |
電線接続 | |
締付けトルク | 0.6 Nm (バルブプラグインコネクタ) |
UL94難燃性クラス | V0 |
シーリング材 | TPU |
ハウジング バルブプラグ材質 | TPU |
接点材質 | CuSn |
バルブプラグコンタクトインサート材質 | PA 6 |
コンタクト表面材質 | Sn |
絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
定格電圧UN | 24 V |
標準規格 IN | 4 A |
バルブコネクタ特性 | |
固定ネジ | M3 x 29 |
状態表示 | LED 2点 |
状態表示あり | あり |
接続1 | |
タイプ | 片側フリー |
接続 2 | |
タイプ | バルブコネクタ AD(圧力スイッチ) |
部材 | CuSn (コンタクト) |
Sn (コンタクト表面) | |
PA 6 (コンタクトキャリア) | |
TPU (ハウジング) | |
保護回路 | 未配線 |
導体の長さ | 5 m |
PVC黒 [PVC] | |
寸法図 |
|
ケーブル重量 | 58.7 kg/km |
UL AWLスタイル | 2464 |
極数 | 5 |
シールド用 | なし |
ケーブルタイプ | PVC黒 [PVC] |
導体構造、信号線 | 16x 0.20 mm |
AWG信号ライン | 20 |
電線断面積 | 5x 0.5 mm² |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.5 mm ±0.05 mm |
ケーブル外径 | 5.60 mm ±0.2 mm |
外部シース素材 | PVC |
外部シース、色 | 黒 |
導体材質 | ベア銅線 |
芯線絶縁材質 | PVC |
単線、色 | 黒1、黒2、黒3、黒4、緑/黄 |
全ツイスト | 芯線5本、ツイスト |
最大導体抵抗 | 39 Ω/km (20 °C時) |
絶縁抵抗 | ≥ 20 MΩ*km |
定格電圧、ケーブル | 300 V |
試験電圧 | 1200 V |
最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
最小曲げ半径、固定 | 28 mm |
難燃性 | DIN VDE 0482 |
DIN EN 50265-2-1 | |
耐油性 | 大部分が耐油性 |
使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
-5 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
使用周囲温度 (バルブコネクタ) | -20 °C ... 85 °C (バルブプラグ) |
バルブコネクタ | |
標準割当て | バルブコネクタ |
標準/仕様 | EN 175301-803 |
アイテム番号 | 1404813 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
プロダクトキー | AF1DBA |
GTIN | 4046356726443 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 276.5 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 276.5 g |
生産国 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060312 |
ECLASS-15.0 | 27060312 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
UCT-WMT (23X4) - 電線マーキング 0801453
-
UC-WMT (23X4) - 電線マーキング 0819411
-
US-WMT (23X4) - ケーブルマーカー 0828769
-
WMTW (23X4)R - ケーブルマーカー 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - 保護ホースアダプタ 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - 保護ホース 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - 保護ホース 3240839
-
B-STIFT - マーカーペン 1051993
-
CUTFOX-S VDE - ニッパ 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - 剥き線工具 1212757
-
WIREFOX SAC - 剥き線工具 1212623
-
WIREFOX 10 - 剥き線工具 1212150
特長
100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
フエニックス・コンタクトのPVCケーブルは平均的な機械的歪みに対応