SAC-4P-M12MS/2,0-800/M12FR3LVW - センサ/アクチュエータケーブル
1423748

センサ/アクチュエータケーブル、4-極、PUR ハロゲンフリー、耐溶接火花、高柔軟性、グレー RAL 7001、プラグ ストレート M12、キーイング: A、あり LED 3点、上 メス エルボー M12、キーイング: A、あり LED 3点、ケーブル長: 2 m、ロボットおよびドラッグチェーン用

製品の詳細








互換性のある製品



特長

100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
ケーブルは耐溶接火花で車体工場向けに信頼性のあるソリューション
すばやく簡単な診断で機器の稼働率が向上し便利