SAC-4P-10,0-PVC/AD B-L - センサ/アクチュエータケーブル
1404793

センサ/アクチュエータケーブル、4-極、PVC、黒 RAL 9005、片側フリー、上 バルブコネクタ AD(圧力スイッチ)、配線: 未配線、ケーブル長: 10 m

製品の詳細








互換性のある製品



特長

100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
フエニックス・コンタクトのPVCケーブルは平均的な機械的歪みに対応