SAC-12P-MR/ 5,5-35T/FR SH SCO
-
センサ/アクチュエータケーブル
1405212
センサ/アクチュエータケーブル、12-極、PUR/PVC、黒 RAL 9005、シールド対応、プラグ エルボー M12 SPEEDCON、キーイング: A、上 メス エルボー M12 SPEEDCON、キーイング: A、ケーブル長: 5.5 m
製品の詳細
製品ライン | センサ/アクチュエータケーブル |
極数 | 12 |
ケーブル引込み口の数 | 1 |
シールド用 | あり |
キーイング | A |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 3 |
UL94難燃性クラス | V0 |
シーリング材 | NBR |
ハウジング材質 | TPU、難燃性、自己消火型 |
コンタクト材質 | CuZn |
コンタクト表面材質 | Ni/Au |
コンタクトキャリア材質 | PA 6.6 |
ねじ式接続の素材 | 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金) |
絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
定格電圧UN | 30 V AC |
30 V DC | |
標準規格 IN | 1.5 A |
機械的仕様 | |
挿抜回数 | ≥ 100 |
状態表示 | なし |
状態表示あり | なし |
電線接続 | |
締付けトルク | 0.4 Nm (M12プラグコネクタ) |
接続1 | |
タイプ | プラグ エルボー M12 SPEEDCON |
極数 | 12 |
ロッキングタイプ | SPEEDCON |
コーディングタイプ | A |
接続 2 | |
タイプ | メス エルボー M12 SPEEDCON |
極数 | 12 |
ロッキングタイプ | SPEEDCON |
コーディングタイプ | A |
導体の長さ | 5.5 m |
PUR/PVC黒のツイストペア [35T] | |
寸法図 |
|
ケーブル重量 | 87 kg/km |
UL AWLスタイル | 20233 / 1061 (80°C/300 V) |
極数 | 12 |
シールド用 | あり |
ケーブルタイプ | PUR/PVC黒のツイストペア [35T] |
導体構造、信号線 | 18x 0.10 mm |
AWG信号ライン | 26 |
電線断面積 | 12x 0.14 mm² (信号ライン) |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 1 mm ±0.05 mm (信号ライン) |
ケーブル外径 | 8.50 mm ±0.2 mm |
外部シース素材 | PUR |
外部シース、色 | 黒 RAL 9005 |
導体材質 | スズメッキ銅ばら線 |
芯線絶縁材質 | PVC |
単線、色 | 白-茶、緑-黄、グレー-ピンク、青-赤、黒-紫、グレー/ピンク-赤/青 |
ツイストペア | 2コアをペアに |
全ツイスト | フィルタ回りの6ペアが芯線に |
光シールドカバー | 85 % |
最大導体抵抗 | ≤ 142 Ω/km (20 °C時) |
絶縁抵抗 | ≥ 10 MΩ*km (20 °C時) |
定格電圧、ケーブル | 42 V AC |
試験電圧 | 1500 V AC |
最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
最小曲げ半径、可動取付け | 10 x D |
最小曲げ半径、固定 | 43 mm |
最小曲げ半径、可動 | 85 mm |
動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 2000000、 曲げ半径: 85 mm、 移動距離: 10 m、 移動速度: 3 m/s、 加速度: 10 m/s² |
難燃性 | DIN EN 60332-1-2に準拠 |
VW-1準拠 | |
耐油性 | DIN EN 60811-2-1に準拠 |
その他の耐性 | 耐加水分解性および抗菌性 (EN 50396に準拠) |
特殊な性質 | フレキシブルケーブル管対応 |
使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
-5 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP65 |
IP67 | |
使用周囲温度 | -25 °C ... 85 °C (プラグ/ソケット) |
-40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) | |
-5 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) |
標準割当て | M12プラグコネクタ |
標準/仕様 | IEC 61076-2-101 |
アイテム番号 | 1405212 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 25 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
プロダクトキー | AF1CNA |
GTIN | 4046356738224 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 525.4 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 22.22 g |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
SAC-M12-EXCLIP-M - 固定クリップ 1558988
-
UCT-WMT (23X4) - 電線マーキング 0801453
-
UC-WMT (23X4) - 電線マーキング 0819411
-
US-WMT (23X4) - ケーブルマーカー 0828769
-
WMTW (23X4)R - ケーブルマーカー 0831004
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - ねじプラグ 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - 固定クリップ 1558991
-
B-STIFT - マーカーペン 1051993
-
TSD 04 SAC - トルクドライバ 1208429
-
TSD-M 1,2NM - トルクドライバ 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - ビット用アダプタ 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - 工具 1208432