SAC-12P-FS/ 2,0-PVC/FS SCO
-
センサ/アクチュエータケーブル
1264021
センサ/アクチュエータケーブル、12-極、PVC、黒 RAL 9005、メス ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、上 メス ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、ケーブル長: 2 m
製品の詳細
| アプリケーション | 標準 |
| 極数 | 12 |
| シールド用 | なし |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 3 |
| UL94難燃性クラス | HB |
| 定格電圧UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| 標準規格 IN | 1.5 A |
| 状態表示 | なし |
| 状態表示あり | なし |
| 接続1 | |
| タイプ | メス ストレート M12 SPEEDCON |
| 極数 | 12 |
| ロッキングタイプ | SPEEDCON |
| コーディングタイプ | A |
| 接続 2 | |
| タイプ | メス ストレート M12 SPEEDCON |
| 極数 | 12 |
| ロッキングタイプ | SPEEDCON |
| コーディングタイプ | A |
| 導体の長さ | 2 m |
| PVC黒 [PVC] | |
| 寸法図 |
|
| 極数 | 12 |
| シールド用 | なし |
| ケーブルタイプ | PVC黒 [PVC] |
| 導体構造、信号線 | 18x 0.10 mm |
| AWG信号ライン | 26 |
| 電線断面積 | 12x 0.14 mm² (信号ライン) |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1 mm ±0.05 mm (信号ライン) |
| ケーブル外径 | 5.80 mm |
| 外部シース素材 | PVC |
| 外部シース、色 | 黒 RAL 9005 |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 芯線絶縁材質 | PVC |
| 単線、色 | 白、茶、緑、黄、グレー、ピンク、青、赤、黒、紫、グレー/ピンク、赤/青 |
| 全ツイスト | 12線の層をツイスト |
| 最大導体抵抗 | ≤ 142 Ω/km (20 °C時) |
| 絶縁抵抗 | > 10 MΩ*km |
| 定格電圧、ケーブル | 250 V |
| テスト電圧、コア/コア | 1500 V AC |
| 最小曲げ半径、固定 | 29 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | 87 mm |
| 難燃性 | DIN EN 50265-2-1 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
| -5 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| 標準割当て | M12プラグコネクタ |
| 標準/仕様 | IEC 61076-2-101 |
| アイテム番号 | 1264021 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF1CGA |
| GTIN | 4063151377694 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 22.22 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 22.22 g |
| 関税率 | 85444290 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
UC-WMT (23X4) - 電線マーキング 0819411
-
US-WMT (23X4) - ケーブルマーカー 0828769
-
WMTW (23X4)R - ケーブルマーカー 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - 保護ホースアダプタ 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - 保護ホース 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - 保護ホース 3240839
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - ねじプラグ 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - 固定クリップ 1558991
-
B-STIFT - マーカーペン 1051993
-
CUTFOX-S VDE - ニッパ 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - 剥き線工具 1212757
-
WIREFOX SAC - 剥き線工具 1212623
-
WIREFOX 10 - 剥き線工具 1212150
-
TSD 04 SAC - トルクドライバ 1208429
-
TSD-M 1,2NM - トルクドライバ 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - ビット用アダプタ 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - 工具 1208432
特長
100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
SPEEDCON嵌合方式で取付け時間を短縮
省スペース – 多極プラグインコネクタを使用