SACB-6/12- 5,0PUR
-
分岐ボックス
1680908
分岐ボックス、 接続方式: M12メスコネクタ プラスチック製、 スロット数: 6、 極数: 5、 キーイング: A、 スロット割当て: ダブル、 状態表示: なし、 ユニバーサル; マスターケーブル接続: 固定接続 180°、 PUR/PVC、 導体の長さ: 5 m、 シールド: なし
製品の詳細
製品ライン | 分岐ボックス |
極数 | 5 |
スロット数 | 6 |
キーイング | A |
LED | なし |
最大動作電圧Umax | 135 V |
定格電圧UN | 120 V |
定格電流、合計 | 12 A |
各パスの最大定格電流 | 2 A |
スロットあたり電流容量 | 4 A |
電線接続 | |
センサ/アクチュエータ接続システム | M12メスコネクタ |
ピンアサイン | |
スロット/極 = ケーブル色または接続 | 1 / 4 (A) = WH |
1 / 2 (B) = GYPK | |
2 / 4 (A) = GN | |
2 / 2 (B) = RDBU | |
3 / 4 (A) = YE | |
3 / 2 (B) = WHGN | |
4 / 4 (A) = GY | |
4 / 2 (B) = BNGN | |
5 / 4 (A) = PK | |
5 / 2 (B) = WHYE | |
6 / 4 (A) = RD | |
6 / 2 (B) = YEBN | |
1-6 / 1 (+ 120 V) = BN | |
1-6 / 3 (0 V) = BU | |
1-6 / 5 (PE) = GNYE |
状態表示あり | なし |
外形寸法 |
|
幅 | 54 mm |
高さ | 19 mm |
長さ | 129 mm |
部材 ねじスリーブ | PA |
部材 ハウジング | PA |
UL94難燃性クラス | V0 |
シーリング材 Oリング | NBR |
コンタクト材質 | CuSn |
コンタクト表面材質 | Ni/Au |
コンタクトキャリア材質 | PA |
導体の長さ | 5 m |
PUR/PVC黒 [PUR] | |
寸法図 |
|
ケーブル重量 | 150.9 kg/km |
UL AWLスタイル | 20549 |
極数 | 15 |
シールド用 | なし |
ケーブルタイプ | PUR/PVC黒 [PUR] |
導体構造、信号線 | 28x 0.15 mm |
AWG信号ライン | 20 |
導体構造、電源 | 56x 0.15 mm |
AWG電源 | 17 |
電線断面積 | 12x 0.5 mm² (信号ライン) |
3x 1 mm² (電源ライン) | |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.5 mm ±0.1 mm (信号ライン) |
2.1 mm ±0.1 mm (電源ライン) | |
ケーブル外径 | 9.40 mm ±0.2 mm |
外部シース素材 | PUR |
外部シース、色 | 黒 RAL 9005 |
導体材質 | ベア銅線 |
芯線絶縁材質 | PVC |
単線、色 | 茶、青、緑/黄、白、緑、黄、グレー、ピンク、赤、グレー/ピンク、赤/青、白/緑、茶/緑、白/黄、黄/茶 |
厚さ、絶縁 | ≥ 0.15 mm (内部シース) |
≥ 0.76 mm (外部ケーブルシース) | |
全ツイスト | 線の層をツイスト |
定格電圧、ケーブル | 300 V |
試験電圧 | 2000 V |
最小曲げ範囲、固定取付け | 7,5 x D |
最小曲げ半径、可動取付け | 10 x D |
最小曲げ半径、固定 | 71 mm |
最小曲げ半径、可動 | 94 mm |
動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 1500000、 曲げ半径: 94 mm、 移動距離: 2 m、 移動速度: 2 m/s |
難燃性 | DIN EN 50265 |
耐油性 | VDE 0472 Part 803に準拠 |
その他の耐性 | 酸/アルカリ溶液および溶剤への高い耐性 |
特殊な性質 | シリコンフリー |
使用周囲温度 | -40 °C ... 90 °C (ケーブル、固定設置) |
-5 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
80 °C (ULに準拠) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP65 |
IP67 | |
使用周囲温度 | -25 °C ... 75 °C |
アイテム番号 | 1680908 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | AF3CBA |
GTIN | 4017918171209 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 902.9 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 902.9 g |
関税率 | 85444290 |
生産国 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440108 |
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
特長
耐久性のあるハウジングと高レベル保護でフィールドでのセーフティを実現
省スペース:2つのセンサを1つのスロットで使用できるダブル配列の分電ボックス