PSI-SC-DNET CAN
-
セグメントカプラ
2313449
電気的絶縁用セグメントカプラ、DeviceNet/SDS/CANopenの範囲を拡張、最大データ速度は1 Mbps。 ソフトウェアを使い、インターフェースに異なるデータ速度を設定できます。 インターフェース間を高品質の電気的絶縁、DINレール取付け型、DC 24 V電源。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 使用上の制限 | |
| EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
| MTTF | 949 年 (SN 29500規格、温度25°C、動作サイクル21%) |
| 443 年 (SN 29500規格、温度40°C、動作サイクル34.25%) | |
| 181 年 (SN 29500規格、温度40°C、動作サイクル100%) | |
| MTBF | 743 年 (Telcordia標準、温度25℃、動作周期21%(週5日、8時間/日)) |
| 163 年 (Telcordia標準、温度40℃、動作周期34.25%(週5日、12時間/日)) |
| 電気的絶縁 | EN 60950に準拠 |
| VCC // CAN A // CAN B | |
| 規準状態での最大損失電力 | 1.32 W |
| テスト電圧データインターフェース/電源 | 1.5 kVrms (50 Hz、1 分) |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | 10 V DC ... 30 V DC (プラグ式COMBICONネジ接続式端子台) |
| 定格電源電圧 | 24 V DC |
| 通常電流消費 | 55 mA (24 V DC) |
| 最大消費電流 | 80 mA |
| ≤ 2 A (接合ステーションでの運用(DINレールバスコネクタ使用)) | |
| 機能 | |
| 状態および診断表示 | LED:VCC(電源)、NET A(Mod/ネット状態ポートA)、NET B(Mod/ネット状態ポートB)、ACT(活動/データトラフィック) |
| +/-切替 | |
| 出力名 | リレー出力 |
| 出力数 | 1 |
| 接点の種類 | 安全出力 |
| 最小スイッチング電圧 | 10 V DC |
| 最大スイッチング電圧 | 30 V DC |
| 連続通電電流 | 500 mA |
| 電源 | |
| 締付けトルク | 0.56 Nm ... 0.79 Nm |
| ビットゆがみ、入力 | ± 35 % |
| ビットゆがみ、出力 | < 6.25 % |
| 信号 | CAN |
| CANopen® | |
| DeviceNet™ | |
| データ: CANインターフェース、ISO/IS 11898準拠、DeviceNet™、CAN、CANopen®用 | |
| シリアル送信速度 | ≤ 1000 kbps |
| 接続方法 | プラグ式COMBICONネジ接続式端子台 |
| チャネル数 | 2 (CAN_High / CAN_Low) |
| 伝送距離 | ≤ 5000 m (データ速度と使用するプロトコルにより異なる) |
| 終端抵抗 | 124Ω、統合されており接続可能 |
| 統合されておりいつでも切替え可能 | |
| 最大電線径(撚線) | 2.5 mm² |
| 接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(単線) | 2.5 mm² |
| 最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
| 最大接続電線サイズAWG | 14 |
| 最小接続電線サイズAWG | 24 |
| 通信媒体 | 2線式ツイストペア、シールド対応 |
| ファイル形式/コーディング | bit stuffing、NRZ |
| データ: CANインターフェース、ISO/IS 11898準拠、DeviceNet™、CAN、CANopen®用 | |
| シリアル送信速度 | ≤ 1000 kbps |
| 接続方法 | プラグ式COMBICONネジ接続式端子台 |
| 伝送距離 | ≤ 5000 m (データ速度と使用するプロトコルにより異なる) |
| 終端抵抗 | 124Ω、統合されており接続可能 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 35 mm |
| 高さ | 111 mm |
| 奥行き | 121 mm |
| 色 | 緑 |
| 部材 (ハウジング) | PA 6.6-FR |
| 自由落下 IEC 60068-2-32準拠 | 自由落下: 1 m |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | 振動(動作時): 5g、10 ... 150 Hz、X/Y/Z方向に2.5時間 |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | 衝撃(動作時): 15g、11 ms間隔、半正弦衝撃波 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 60 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 30 % ... 95 % (結露なし) |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| ATEX | |
| 表示記号 | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| 注記 | マニュアルの設定手順に従います。 |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | 508 Listed |
| 造船 | |
| 表示記号 | DNV GL |
| 造船データ | |
| Temperature | B |
| Humidity | A |
| 振動 | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 55011 |
| 静電気放電 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-2 |
| 静電気放電 | |
| 接触放電 | ± 6 kV |
| 空気中の放電 | ± 8 kV |
| 注釈 | 動作基準B |
| 高周波電磁界 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-3 |
| 高周波電磁界 | |
| 周波数範囲 | 80 MHz ... 3 GHz |
| 電界強度 | 10 V/m |
| 注釈 | 動作基準A |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-4 |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 入力 | ± 2 kV |
| 信号 | ± 2 kV |
| 注釈 | 動作基準B |
| サージ電流負荷(サージ) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-5 |
| サージ電流負荷(サージ) | |
| 入力 | ± 0.5 kV |
| 信号 | ± 1 kV |
| 注釈 | 動作基準B |
| 伝導妨害 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-6 |
| 伝導妨害 | |
| 注釈 | 動作基準A |
| 電圧 | 10 V |
| 放射干渉 | |
| 標準/規則 | EN 55011 |
| 注釈 | クラスA、産業アプリケーション |
| コーティングを劣化させる物質の影響を受けない | VW-AUDI-Seat central標準P-VW 3.10.7 57 65 0 に準拠 |
| 電気的絶縁 | EN 60950に準拠 |
| 空間距離と沿面距離 | |
| 標準/規則 | DIN EN 50178、DIN EN 60950 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| アイテム番号 | 2313449 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNC133 |
| GTIN | 4046356451857 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 234.7 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 234.7 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DINレールバスコネクタ 2709561
-
SAC-5P-920/... - バスシステムケーブル 1511504
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/PG/M12 - D-SUBバスコネクタ 2902322
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/M12 - D-SUBバスコネクタ 2902323
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/PG/M12 - D-SUBバスコネクタ 2902324
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/M12 - D-SUBバスコネクタ 2902325
-
SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - D-SUBバスコネクタ 2902326
-
SUBCON-PLUS-CAN - D-SUBバスコネクタ 2744694
-
SUBCON-PLUS-CAN/PG - D-SUBバスコネクタ 2708119
-
SUBCON-PLUS-CAN/AX - D-SUBバスコネクタ 2306566
特長
最大1 Mbpsのデータ速度
COMBICONねじ式端子台ですべての接続を実現可能
DINレールコネクタでPSI-MOS FOコンバータとモジュール式で組合せ可能
ゾーン2での使用を認定
すべてのインターフェースを高品質4方向絶縁