丸型コネクタ
SACC-M8-SEAL - シーリングリング
SACC-M8-SEAL
-
シーリングリング
1437070
M8ソケットのシール
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
動作時の注記
指定された電気的データおよびメカニカルデータはコネクタペアを正しくロックして取り付けている前提になっています。コネクタのロックが外れていたり汚染リスクがある場合は、IP54以上の保護キャップでコネクタをシールする必要があります。ばら線、ケーブル、プリント基板アッセンブリによる影響も考慮する必要があります。
製品特性
製品の種類
ハトメ
ねじ種類
M8
販売用データ
アイテム番号
1437070
梱包単位
100 pc
最低注文数
100 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
ABQZCA
GTIN
4046356448222
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.058 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.058 g
関税率
40169300
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27430319
ECLASS-15.0
27430319
ETIM
ETIM 10.0
EC001181
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
圧接接続式IDCコネクタ(IP65)
M12オス
丸型コネクタ、12極
M12オス、17極
M12オス、12極
丸型コネクタ、5極
M12オス、4極
丸型コネクタ、4極
M12オス、3極
丸型コネクタ、3極
M12オス、8極
丸型コネクタ、8極
丸型コネクタ、7極
M12オス、6極
丸型コネクタ、6極
製品 ヘルプ