SB-8EPCA8AA700S - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1623368

データ伝送

M40、デバイスプラグインコネクタ前面取付け、アプリケーション: ハイブリッド、 シリーズ: SB、アングル型、回転仕様、シールド対応: あり、標準およびSPEEDCONインターロック向け、極数: 4+4+4+PE、 CAT5、 100 Mbps、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: ピン、圧着端子接続式、軸Oリング、 キーイング: CAT5、コーディング1、 この製品は、2026年第4四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です

製品の詳細









特長

ケーブル挿入方向を310°まで指定でき簡単に接続
シグナル、データ、パワーを1本のコネクタで伝送
オプションのSPEEDCON高速嵌合方式で接続時間を短縮
メカニカルコーディングで誤接続を確実に防止
高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
一貫したEMC保護で産業環境に信頼性のある接続ソリューション