SB-36KP1,50-6,00 - 圧着コンタクト
1244894

圧着コンタクト、 ピン、 切削型、 コンタクト径: 3.6 mm、 電線断面積: 1.5 mm2 ... 6 mm2、 コンタクト材質: CuZn、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)

製品の詳細








互換性のある製品



特長

圧着接続:防振性と耐熱性のあるアッセンブリ
高い耐引張力の接続
低接触抵抗
製造監視が簡単