SACC-M12FS-5CON-DM 5-8 SH VA - コネクタ
1440041

コネクタ、5-極、シールド対応、ソケット ストレート M12、キーイング: A、ネジ接続、ローレット材質: 高品質スチール1.4404、ケーブルグランド M16、ケーブル外径 5.5 mm ... 8.6 mm

製品の詳細









互換性のある製品



特長

高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
ねじ接続:各種導体を選べる実績のある接続
信頼性のある信号伝送 - 電磁干渉を受ける環境を360°シールド