SACC-EC-M12MS-5CON-PG9/1,5 - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1683756

デバイスプラグインコネクタ前面取付け、5-極、ピン、 ストレート、 M12、A-キーイング、上 片側フリー、-、ケーブル長: 1.5 m、 0.34 mm2、 TPEばら線、 封入済み、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)

製品の詳細









互換性のある製品