SACC-E-M8FS-8CON-M10/0,5 - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1424231

デバイスプラグインコネクタ前面取付け、8-極、ソケット、 ストレート、 M8、A-キーイング、上 片側フリー、-、ケーブル長: 0.5 m、 0.14 mm2、 PVCばら線

製品の詳細









互換性のある製品


特長

すぐに使用できるばら線をプリアッセンブリ
カスタム指定のアッセンブリ、ばら線の長さは指定可能
ばら線側をシールし最適な気密性を確保
シグナル伝送用の標準ピンアサインとコーディングは統一デザインイン設計