SACC-E-M12MS-8CON-M16/0,5 P
-
デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1436424
デバイスプラグインコネクタ前面取付け、ユニバーサル、8-極、ピン、 ストレート、 M12-標準、A-キーイング、上 片側フリー、-、ケーブル長: 0.5 m、 0.25 mm2、 TPEばら線
製品の詳細
| 概要 | コンタクト接続方式:圧着端子接続方式 |
| 取付けタイプ | 前面取付け (M16 x 1,5) |
| 締付けトルク | 1.25 Nm ... 1.5 Nm (設置側) |
| 製品の種類 | 丸型コネクタ(デバイス側) |
| アプリケーション | 信号 |
| 極数 | 8 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| シールド用 | なし |
| キーイング | A |
| ねじ種類 | M12 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 3 |
| UL94難燃性クラス | HB |
| シーリング材 | ヴァイトン |
| コンタクト材質 | CuZn |
| コンタクト表面材質 | Au |
| コンタクトキャリア材質 | PA 6.6 |
| ねじ式接続の素材 | PA 6.6 |
| 導体材質 | スズメッキ銅ばら線 |
| 定格サージ電圧 | 0.8 kV |
| 接触抵抗 | ≤ 3 mΩ |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
| 定格電圧UN | 30 V (AC) |
| 30 V (DC) | |
| 標準規格 IN | 2 A |
| 最大導体抵抗 | 80 mΩ/m |
| 電線接続 | |
| 接続方法 | - |
| コンタクトタイプ | ピン |
| 電線断面積 | 0.25 mm² |
| 締付けトルク | 1.25 Nm ... 1.5 Nm (設置側) |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | > 100 |
| 信号の種類/カテゴリ | ユニバーサル |
| 接続1 | |
| ソケットの設計 | ピン |
| ソケットケーブル挿入口 | ストレート |
| ソケットのねじ種類 | M12 |
| ソケットロックタイプ | 標準 |
| キーイング | A |
| 接続 2 | |
| ソケットの設計 | 片側フリー |
| 導体の長さ | 0.5 m |
| ケーブルタイプ | TPEばら線 |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.15 mm ±0.07 mm |
| 単線、色 | 茶、青、白、灰、ピンク、緑、黄、赤 |
| 電線断面積 | 0.25 mm² |
| 導体材質 | スズメッキ銅ばら線 |
| 導体構造、信号線 | 14x 0.15 mm |
| AWG信号ライン | 24 |
| 芯線絶縁材質 | TPE |
| 厚さ、絶縁 | 0.21 mm |
| 定格電圧、ケーブル | 300 V |
| テスト電圧、ケーブル | 2000 V AC |
| ケーブル抵抗 | ≤ 80 mΩ/m |
| ケーブル絶縁抵抗 | ≥ 20 MΩ*km |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 85 °C (ケーブル、固定設置) |
| -25 °C ... 85 °C (ケーブル、可動設置) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP67 |
| 使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -25 °C ... 85 °C (プラグ/ソケット) |
| -40 °C ... 85 °C (メカニカルな動作なし) | |
| 使用周囲温度 (ケーブル、可動設置) | -25 °C ... 85 °C (ケーブル、可動設置) |
| 使用周囲温度 (ケーブル、固定設置) | -40 °C ... 85 °C (ケーブル、固定設置) |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| 標準割当て | M12丸型コネクタ |
| 標準/仕様 | IEC 61076-2-101に準拠 |
| アイテム番号 | 1436424 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | ABQCMB |
| GTIN | 4046356438377 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 21.4 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 21.1 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440103 |
| ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003570 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 35e7b6f2-0746-4f24-a973-b71f5f723e80 |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 1.656 kg CO2e |
互換性のある製品
-
-
SACC-M16-SEAL CLM - 平型ガスケット 1430394
-
PROT-M12 FS-M-CHAIN - シーリングキャップ 1430491
-
PROT-M12 FS - シーリングキャップ 1560251
-
PROT-M12 FS-M - シーリングキャップ 1430488
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN-EYE-DM12 - シーリングキャップ 1456187
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN-EYE-DM14 - シーリングキャップ 1456190
-
SAC-8P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FS - センサ/アクチュエータケーブル 1649268
-
SAC-8P-10,0-PUR/M12FS - センサ/アクチュエータケーブル 1520372
特長
すぐに使用できるばら線をプリアッセンブリ
カスタム指定のアッセンブリ、ばら線の長さは指定可能
高度な伝送安全性:オプションのEMCナットでハウジングにシールド接続