SACC-E-M12MS-5CON-M16/0,5 P
-
デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1436411
デバイスプラグインコネクタ前面取付け、ユニバーサル、5-極、ピン、 ストレート、 M12-標準、A-キーイング、上 片側フリー、-、ケーブル長: 0.5 m、 0.34 mm2、 TPEばら線
製品の詳細
| 動作時の注記 | 指定された電気的データおよびメカニカルデータはコネクタペアを正しくロックして取り付けている前提になっています。コネクタのロックが外れていたり汚染リスクがある場合は、IP54以上の保護キャップでコネクタをシールする必要があります。ばら線、ケーブル、プリント基板アッセンブリによる影響も考慮する必要があります。 |
| 概要 | コンタクト接続方式:圧着端子接続方式 |
| 安全上の注意事項 | |
| 安全上の注意事項 | • 警告:正常に機能する製品のみ作動させてください。製品の損傷を定期的に点検する必要があります。不良品はただちに廃棄してください。損傷している製品は交換してください。製品の修理は不可能です。 |
| • これらの製品は、プラント、コントローラ、電気機器のエンジニアリングでのアプリケーションに適しています。 | |
| 組み立てられた製品を操作したり、不適切に開くことはできません。 | |
| サードパーティのメーカーと直接接続した製品を使用する場合は、ユーザーの責任となります。 | |
| • ケーブルを敷設する際、コネクタの引張荷重が規格で指定されている上限を超えないようにしてください。 | |
| • フエニックス・コンタクト推奨のツールのみご使用ください | |
| • 保護接地または機能接地が正しく接続されていることを確認してください。 | |
| • コネクタは通常運転でウォームアップします。周囲の状況によって、コネクタの表面温度は上昇を続ける可能性があります。この場合、ユーザーには警告を通知する責任があります。(例:DIN EN ISO 13732-1:2008-12)。 | |
| 取付けタイプ | 前面取付け (M16 x 1,5) |
| 締付けトルク | 1.25 Nm ... 1.5 Nm (設置側) |
| 製品の種類 | 丸型コネクタ(デバイス側) |
| アプリケーション | 信号 |
| 極数 | 5 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| シールド用 | なし |
| キーイング | A |
| ねじ種類 | M12 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 3 |
| UL94難燃性クラス | HB |
| シーリング材 | ヴァイトン |
| コンタクト材質 | CuZn |
| コンタクト表面材質 | Au |
| コンタクトキャリア材質 | PA 6.6 |
| ねじ式接続の素材 | PA 6.6 |
| 導体材質 | スズメッキ銅ばら線 |
| 定格サージ電圧 | 1.5 kV |
| 接触抵抗 | ≤ 3 mΩ |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
| 定格電圧UN | 60 V (AC) |
| 60 V (DC) | |
| 標準規格 IN | 4 A |
| 最大導体抵抗 | 80 Ω/km |
| 電線接続 | |
| 接続方法 | - |
| コンタクトタイプ | ピン |
| 電線断面積 | 0.34 mm² |
| 締付けトルク | 1.25 Nm ... 1.5 Nm (設置側) |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | > 100 |
| 信号の種類/カテゴリ | ユニバーサル |
| 接続1 | |
| ソケットの設計 | ピン |
| ソケットケーブル挿入口 | ストレート |
| ソケットのねじ種類 | M12 |
| ソケットロックタイプ | 標準 |
| キーイング | A |
| 接続 2 | |
| ソケットの設計 | 片側フリー |
| 導体の長さ | 0.5 m |
| ケーブルタイプ | TPEばら線 |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.2 mm ±0.07 mm |
| 単線、色 | 黒、茶、青、白、灰 |
| 電線断面積 | 0.34 mm² |
| 導体材質 | スズメッキ銅ばら線 |
| 導体構造、信号線 | 7x 0.25 mm |
| AWG信号ライン | 24 |
| 芯線絶縁材質 | TPE |
| 厚さ、絶縁 | 0.21 mm |
| 定格電圧、ケーブル | 300 V |
| テスト電圧、ケーブル | 2000 V AC |
| ケーブル抵抗 | ≤ 80 Ω/km |
| ケーブル絶縁抵抗 | ≥ 20 MΩ*km |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 85 °C (ケーブル、固定設置) |
| -25 °C ... 85 °C (ケーブル、可動設置) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP67 |
| 使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -25 °C ... 85 °C (プラグ/ソケット) |
| -40 °C ... 85 °C (メカニカルな動作なし) | |
| 使用周囲温度 (ケーブル、可動設置) | -25 °C ... 85 °C (ケーブル、可動設置) |
| 使用周囲温度 (ケーブル、固定設置) | -40 °C ... 85 °C (ケーブル、固定設置) |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| 標準割当て | M12丸型コネクタ |
| 標準/仕様 | IEC 61076-2-101に準拠 |
| アイテム番号 | 1436411 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | ABQCMB |
| GTIN | 4046356438360 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 26.4 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 16.2 g |
| 関税率 | 85444290 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440103 |
| ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003570 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 89fbf4ff-aefd-4225-aac6-cd3ce1b35893 |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 1.131 kg CO2e |
互換性のある製品
-
-
SACC-M16-SEAL CLM - 平型ガスケット 1430394
-
PROT-M12 FS-M-CHAIN - シーリングキャップ 1430491
-
PROT-M12 FS - シーリングキャップ 1560251
-
PROT-M12 FS-M - シーリングキャップ 1430488
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN-EYE-DM12 - シーリングキャップ 1456187
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN-EYE-DM14 - シーリングキャップ 1456190
-
SAC-5P- 1,5-PUR/P12FS - センサ/アクチュエータケーブル 1395814
-
SAC-5P- 3,0-PUR/M12FS - センサ/アクチュエータケーブル 1669835
特長
すぐに使用できるばら線をプリアッセンブリ
カスタム指定のアッセンブリ、ばら線の長さは指定可能
シグナル伝送用の標準ピンアサインとコーディングは統一デザインイン設計