SACC-E-M12FS-4CON-PG9/0,5 - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1693788

デバイスプラグインコネクタ前面取付け、ユニバーサル、4-極、ソケット、 ストレート、 M12-標準、A-キーイング、上 片側フリー、-、ケーブル長: 0.5 m、 0.34 mm2、 TPEばら線、 封入済み

製品の詳細









互換性のある製品

特長

すぐに使用できるばら線をプリアッセンブリ
カスタム指定のアッセンブリ、ばら線の長さは指定可能
ばら線側をシールし最適な気密性を確保
統一デザインイン設計でシグナル、データ、パワーを伝送するすべての標準ピンアサインとコーディング
高度な伝送安全性:オプションのEMCナットでハウジングにシールド接続