SACC-E-M 8MS-5CON-M 8/0,5 DN
-
デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1440119
デバイスプラグインコネクタ前面取付け、DeviceNet™、5-極、ピン、 ストレート、 M8、B-キーイング、上 片側フリー、-、ケーブル長: 0.5 m、 0.25 mm2、 PVCばら線
製品の詳細
互換性のある製品
特長
すぐに使用できるばら線をプリアッセンブリ
カスタム指定のアッセンブリ、ばら線の長さは指定可能
ばら線側をシールし最適な気密性を確保
シグナル伝送用の標準ピンアサインとコーディングは統一デザインイン設計