SACC-E-FS-4CON-M16/0,5 SCO - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1523434

デバイスプラグインコネクタ前面取付け、ユニバーサル、4-極、ソケット、 ストレート、 M12、A-キーイング、上 片側フリー、-、ケーブル長: 0.5 m、 0.34 mm2、 TPEばら線、 封入済み

製品の詳細









特長

すぐに使用できるばら線をプリアッセンブリ
カスタム指定のアッセンブリ、ばら線の長さは指定可能
ばら線側をシールし最適な気密性を確保
統一デザインイン設計でシグナル、データ、パワーを伝送するすべての標準ピンアサインとコーディング
高度な伝送安全性:オプションのEMCナットでハウジングにシールド接続
SPEEDCON高速嵌合方式で配線時間を短縮