SACB-4/T-L-8FUSE CT AXL
-
電源分岐
1413929
電源分岐、 アプリケーション: 電源、 接続方式: M12メスコネクタ 金属製、 スロット数: 4、 極数: 4、 キーイング: T、 スロット割当て: シングル、 状態表示: あり、 ユニバーサル; マスターケーブル接続: プラグ式マスターケーブル接続 90°、 シールド: なし
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
| 組立てに関する注意事項 | 注記: ケーブル配線の際は、許容曲げ半径を守ってください。曲げ力が強すぎると、保護等級が損なわれることがあります。コネクタ上流側の機械的負荷を軽減してください(例:結束バンドを使用するなどの手段で)。 |
| アプリケーションノート | 未使用のスロットは試運転前に塞いでください。適切なシール用品は「アクセサリ」にあります。 |
| アプリケーション | 電源 |
| 極数 | 4 |
| スロット数 | 4 |
| キーイング | T |
| ローカル診断 | |
| 監視対象機能 | モジュールごとの電源 |
| 光学表示 | 緑色LED |
| 最大動作電圧Umax | 30.5 V DC |
| ローカル診断 | モジュールごとの電源 緑色LED |
| 状態表示I/O 黄色のLED | |
| 定格電圧UN | 24 V DC |
| 定格電流、合計 | 70 A (40 °C時、負荷時の電流パス分布に注意) |
| 保護回路 | 出力の過負荷保護; ヘッダのヒューズ |
| 各パスの最大定格電流 | 10 A |
| スロットあたり電流容量 | 2x 9.25 A (40 °C時) |
| 電線接続 | |
| センサ/アクチュエータ接続システム | M12メスコネクタ |
| 電線断面積 柔軟な電源 | 2.5 mm² ... 6 mm² |
| 電線断面積AWG 柔軟な電源 | 14 ... 10 |
| 締付けトルク、カバーネジ | 0.6 Nm |
| 締付けトルクスロットセンサ/アクチュエータケーブル | 0.4 Nm |
| 締付けトルク ユニオンナット | 5 Nm |
| 状態表示あり | あり |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 60 mm |
| 高さ | 52 mm |
| 長さ | 212 mm |
| 部材 ねじスリーブ | 亜鉛ダイカスト |
| 部材 ハウジング | PBT |
| 部材 モールドコンパウンド | PUR |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| シーリング材 | ヴァイトン |
| NBR | |
| コンタクト材質 | 銅合金 |
| コンタクト表面材質 | ニッケルめっき処理済み、金めっき |
| コンタクトキャリア材質 | PA |
| コンタクトの材質、マスターケーブル側 | 銅合金 |
| コンタクトキャリアの材質、マスターケーブル側 | PC |
| コンタクト表面の材質、マスターケーブル側 | 銀めっき |
| ケーブル外径 | 9 mm ... 15.5 mm |
| 接続方法 | プラグ式マスターケーブル接続 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP66 |
| IP67 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 80 °C |
| 標準割当て | M12プラグコネクタ |
| 標準/仕様 | IEC 61076-2-111 |
| 標準割当て | 衝撃、振動 |
| 標準/仕様 | EN 60068-2-6 |
| EN 60068-2-27 | |
| EN 60068-2-64 |
| アイテム番号 | 1413929 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF3ECC |
| GTIN | 4055626025476 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 590.9 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 556.5 g |
| 関税率 | 85444290 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR/M12FST - 電源ケーブル 1408808
-
SACC-M12MST-3PECON-PG11-M - 電源用コネクタ 1404643
-
SACC-M12MRT-4CON-PG11-M - 電源用コネクタ 1408988
-
UCT-EM (7X10) - スナップ式マーキング 0830765
-
PROT-MS SCO - ねじプラグ 1553129
-
CRIMPFOX-TC HC 10 - 圧着ペンチ 1314533
-
CRIMPFOX-TC HC 4 - 圧着ペンチ 1297083
-
TSD 04 SAC - トルクドライバ 1208429
-
SAC BIT M12-D15 - 工具 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - 工具 1208445
-
SZK PZ1 VDE - ドライバ 1206450
特長
モールドハウジングと高レベル保護でフィールドでのセーフティを実現
すばやく簡単な診断で機器の稼働率が向上し便利
柔軟性:分電ボックスは現場でアッセンブリできるコネクタフード付き