SACB-4/ 8-L-15,0PUR SCO P
-
分岐ボックス
1097602
分岐ボックス、 アプリケーション: 標準、 接続方式: M12メスコネクタ プラスチック製、 スロット数: 4、 極数: 5、 キーイング: A、 スロット割当て: ダブル、 状態表示: あり、 PNP; マスターケーブル接続: 固定接続 180°、 PUR/PVC、 導体の長さ: 15 m、 シールド: なし
製品の詳細
| 組立てに関する注意事項 | 注記: ケーブル配線の際は、許容曲げ半径を守ってください。曲げ力が強すぎると、保護等級が損なわれることがあります。コネクタ上流側の機械的負荷を軽減してください(例:結束バンドを使用するなどの手段で)。 |
| アプリケーションノート | 未使用のスロットは試運転前に塞いでください。適切なシール用品は「アクセサリ」にあります。 |
| アプリケーション | 標準 |
| 極数 | 5 |
| スロット数 | 4 |
| キーイング | A |
| LED | はい |
| ローカル診断 | |
| 監視対象機能 | 電源 |
| 光学表示 | 緑色LED |
| 最大動作電圧Umax | 30 V DC |
| ローカル診断 | 電源 緑色LED |
| 状態表示I/O 黄色のLED | |
| 定格電圧UN | 24 V DC |
| 定格電流、合計 | 12 A |
| 各パスの最大定格電流 | 2 A |
| スロットあたり電流容量 | 4 A |
| 電線接続 | |
| センサ/アクチュエータ接続システム | M12メスコネクタ |
| 締付けトルクスロットセンサ/アクチュエータケーブル | 0.4 Nm |
| ハウジングを固定する取付けねじの締付けトルク | 0.5 Nm |
| ピンアサイン | |
| スロット/極 = ケーブル色または接続 | 1 / 4 (A) = WH |
| 1 / 2 (B) = GYPK | |
| 2 / 4 (A) = GN | |
| 2 / 2 (B) = RDBU | |
| 3 / 4 (A) = YE | |
| 3 / 2 (B) = WHGN | |
| 4 / 4 (A) = GY | |
| 4 / 2 (B) = BNGN | |
| 1-4 / 1 (+ 24 V) = BN | |
| 1-4 / 3 (0 V) = BU | |
| 1-4 / 5 (PE) = GNYE | |
| 状態表示あり | あり |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 54 mm |
| 高さ | 23 mm |
| 長さ | 117 mm |
| 部材 ねじスリーブ | PBT |
| 部材 ハウジング | PBT |
| 部材 モールドコンパウンド | PUR |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| シーリング材 Oリング | NBR |
| コンタクト材質 | 銅合金 |
| コンタクト表面材質 | 金メッキ |
| コンタクトキャリア材質 | PA |
| 導体の長さ | 15 m |
| PUR/PVC黒 [PUR] | |
| 寸法図 |
|
| ケーブル重量 | 122 kg/km |
| UL AWLスタイル | 20549 |
| 極数 | 11 |
| シールド用 | なし |
| ケーブルタイプ | PUR/PVC黒 [PUR] |
| 導体構造、信号線 | 28x 0.15 mm |
| AWG信号ライン | 20 |
| 導体構造、電源 | 56x 0.15 mm |
| AWG電源 | 17 |
| 電線断面積 | 8x 0.5 mm² (信号ライン) |
| 3x 1 mm² (電源ライン) | |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.5 mm ±0.1 mm (信号ライン) |
| 2.1 mm ±0.1 mm (電源ライン) | |
| ケーブル外径 | 8.70 mm ±0.2 mm |
| 外部シース素材 | PUR |
| 外部シース、色 | 黒 RAL 9005 |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 芯線絶縁材質 | PVC |
| 単線、色 | 茶、青、緑/黄、白、緑、黄、グレー、グレー/ピンク、赤/青、白/緑、茶/緑 |
| 内部シースの厚さ | ≥ 0.15 mm |
| 厚さ、外部シース | ≥ 0.38 mm |
| 全ツイスト | 線の層をツイスト |
| 定格電圧、ケーブル | 300 V |
| 試験電圧 | 2000 V |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 7,5 x D |
| 最小曲げ半径、可動取付け | 10 x D |
| 最小曲げ半径、固定 | 66 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | 87 mm |
| 動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 1500000、 曲げ半径: 87 mm、 移動距離: 2 m、 移動速度: 2 m/s |
| 難燃性 | DIN EN 50265 |
| 耐油性 | VDE 0472 Part 803に準拠 |
| その他の耐性 | 酸/アルカリ溶液および溶剤への高い耐性 |
| 特殊な性質 | シリコンフリー |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 90 °C (ケーブル、固定設置) |
| -5 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
| 80 °C (ULに準拠) | |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 |
| IP67 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 80 °C |
| 標準割当て | M12プラグコネクタ |
| 標準/仕様 | IEC 61076-2-101 |
| アイテム番号 | 1097602 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF3CBA |
| GTIN | 4055626939551 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 2,163.8 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 2,043 g |
| 関税率 | 85444290 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440108 |
| ECLASS-15.0 | 27440108 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002585 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
UC-EM (17,5X9) - スナップ式マーキング 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - スナップ式マーキング 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - スナップ式マーキング 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - スナップ式マーキング 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - スナップ式マーキング 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - スナップ式マーキング 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - スナップ式マーキング 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - スナップ式マーキング 0801576
-
UTA 107 - DINレールアダプタ 2853983
-
TSD 04 SAC - トルクドライバ 1208429
-
TSD-M 1,2NM - トルクドライバ 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - ビット用アダプタ 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - 工具 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - 工具 1208445
特長
SPEEDCON嵌合方式で取付け時間を短縮
モールドハウジングと高レベル保護でフィールドでのセーフティを実現
柔軟性があり、1本のマスタケーブルに信号を分散してまとめることができる
すばやく簡単な診断で機器の稼働率が向上し便利
省スペース:2つのセンサを1つのスロットで使用できるダブル配列の分電ボックス