ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

SAC-8P-10,0-28X/M12FS SH OD - センサ/アクチュエータケーブル
1407284

センサ/アクチュエータケーブル、8-極、PE-X/PE-X ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、シールド対応、片側フリー、上 メス ストレート M12、キーイング: A、ケーブル長: 10 m、屋外アプリケーション用、高品質スチール製ローレット

製品の詳細









互換性のある製品



特長

100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
全体的に堅牢:耐油性、抗紫外線、耐オゾン性、-40°C~+105°C の耐温度性あり
信頼性のある信号伝送 - 電磁干渉を受ける環境を360°シールド