SAC-5P-M12MSL/0,6-500/FSL FE
-
電源ケーブル
1425014
電源ケーブル、5-極、PVC、グレー RAL 7001、プラグ ストレート M12、キーイング: L、上 メス ストレート M12、キーイング: L、ケーブル長: 0.6 m、16 A/63 Vまでの直流電流
製品の詳細
互換性のある製品
特長
100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
特殊Lコーディングで誤挿入防止