SAC-4P-P12MR/10,0-PUR SH - センサ/アクチュエータケーブル
1476845

センサ/アクチュエータケーブル、4-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、プラグ エルボー M12 プッシュプル、キーイング: A、上 片側フリー、ケーブル長: 10 m

製品の詳細








互換性のある製品


特長

100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
信頼性のある信号伝送 - 電磁干渉を受ける環境を360°シールド