SAC-4P-M12MSL/ 5,0-105
-
電源ケーブル
1425027
電源ケーブル、4-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、プラグ ストレート M12、キーイング: L、上 片側フリー、ケーブル長: 5 m、12 A/63 Vまでの直流電流用
製品の詳細
製品ライン | 電源用ケーブル |
アプリケーション | 電源 |
極数 | 4 |
ケーブル引込み口の数 | 1 |
シールド用 | なし |
キーイング | L |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 3 |
UL94難燃性クラス | V0 |
ハウジング材質 | PP |
コンタクト材質 | CuZn |
コンタクト表面材質 | Ni/Au |
コンタクトキャリア材質 | PA |
ねじ式接続の素材 | 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金) |
絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
定格電圧UN | 63 V DC |
標準規格 IN | 12 A |
機械的仕様 | |
挿抜回数 | ≥ 100 |
接続1 | |
タイプ | プラグ ストレート M12 |
コーディングタイプ | L (電源) |
接続 2 | |
タイプ | 片側フリー |
導体の長さ | 5 m |
PURハロゲンフリー黒 [PUR] | |
寸法図 |
|
ケーブル重量 | 83 kg/km |
UL AWLスタイル | 20549 / 10493 (80°C/300 V) |
極数 | 4 |
シールド用 | なし |
ケーブルタイプ | PURハロゲンフリー黒 [PUR] |
導体構造、電源 | 44x 0.20 mm |
AWG電源 | 16 |
電線断面積 | 4x 1.5 mm² |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 2.2 mm ±0.05 mm |
ケーブル外径 | 6.75 mm ±0.2 mm |
外部シース素材 | PUR |
外部シース、色 | 黒-灰RAL 7021 |
導体材質 | ベア銅線 |
芯線絶縁材質 | PP |
単線、色 | 茶、白、青、黒 |
厚さ、絶縁 | ≥ 0.26 mm |
厚さ、外部シース | およそ 0.70 mm |
全ツイスト | 4線式、ツイスト |
最大導体抵抗 | ≤ 14.1 Ω/km (20 °C時) |
絶縁抵抗 | ≥ 1 GΩ*km (20 °C時) |
定格電圧、ケーブル | ≤ 300 V AC |
試験電圧 | ≥ 3000 V AC (スパーク試験) |
最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
最小曲げ半径、可動取付け | 10 x D |
最小曲げ半径、固定 | 34 mm |
最小曲げ半径、可動 | 68 mm |
動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 5000000、 曲げ半径: 10 x D、 移動距離: 10 m、 移動速度: 3 m/s、 加速度: 10 m/s² |
動的負荷容量(ねじれ) | ねじれ: ±180 °/m、 ねじり回数: 500000、 ねじり頻度: 35 サイクル/分 |
ハロゲンフリー | DIN VDE 0472 part 815に準拠 |
DIN EN 50267-2-1に準拠 | |
難燃性 | UL 758/1581準拠(ケーブル可燃性) |
UL 758/1581 FT2に準拠 | |
DIN EN 60332-2-2に準拠 | |
耐油性 | DIN EN 60811-404, 168 h準拠100 °C 時 |
UL 758、168 hに準拠、60 °C時 | |
その他の耐性 | 耐加水分解性および抗菌性、VDE 0282セクション10に準拠 |
低粘着力 | |
耐摩耗性 | |
耐塩水性 | |
使用周囲温度 | -50 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
-30 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP65 |
IP67 | |
使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -25 °C ... 85 °C (プラグ/ソケット) |
標準割当て | M12プラグコネクタ |
標準/仕様 | IEC 61076-2-111 |
アイテム番号 | 1425027 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | AF1CCR |
GTIN | 4055626383644 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 436.6 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 533 g |
関税率 | 85444290 |
生産国 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060327 |
ECLASS-15.0 | 27060327 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
EF3.0 気候変動 | |
CO2e kg | 3.407 kg CO2e |
互換性のある製品
-
PROT-M12 FS - シーリングキャップ 1560251
-
UCT-WMT (23X4) - 電線マーキング 0801453
-
UC-WMT (23X4) - 電線マーキング 0819411
-
US-WMT (23X4) - ケーブルマーカー 0828769
-
WMTW (23X4)R - ケーブルマーカー 0831004
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - シーリングキャップ 1430873
-
WP-EC TPE HF 13,0 BK - ホースとケーブルの継手スリーブ 3240975
-
WP-PA HF 13,0 BK - 保護ホース 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - 保護ホース 3240839
-
SAC BIT M12-D16 - 工具 1200305
-
TSD 04 SAC - トルクドライバ 1208429
-
TSD-M 1,2NM - トルクドライバ 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - ビット用アダプタ 1212600
-
B-STIFT - マーカーペン 1051993
-
CUTFOX-S VDE - ニッパ 1212207
-
WIREFOX-D 16 - 剥き線工具 1212173
-
WIREFOX-D 40 - 剥き線工具 1212161
-
WIREFOX 10 - 剥き線工具 1212150
特長
100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
特殊Lコーディングで誤挿入防止
フエニックス・コンタクトの標準:頑丈なハロゲンフリーPURケーブル