SAC-4P-M 8MS/ 3,0-600/M 8FS FB
-
センサ/アクチュエータケーブル
1406861
センサ/アクチュエータケーブル、4-極、PP-EPDM ハロゲンフリー、グレー RAL 7035、プラグ ストレート M8、キーイング: A、上 メス ストレート M8、キーイング: A、ケーブル長: 3 m、ハイジェニック仕様、プラスチック製ローレット付き
製品の詳細
製品ライン | センサ/アクチュエータケーブル |
アプリケーション | 食品加工産業 |
極数 | 4 |
ケーブル引込み口の数 | 1 |
シールド用 | なし |
キーイング | A |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 3 |
シーリング材 | FKM |
ハウジング材質 | PP |
コンタクト材質 | CuSn |
コンタクト表面材質 | Ni/Au |
コンタクトキャリア材質 | PP |
ねじ式接続の素材 | ポリプロピレン |
絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
定格電圧UN | 48 V AC |
60 V DC | |
標準規格 IN | 4 A |
機械的仕様 | |
挿抜回数 | ≥ 100 |
状態表示 | なし |
状態表示あり | なし |
電線接続 | |
締付けトルク | 0.2 Nm (M8プラグインコネクタ) |
接続1 | |
タイプ | プラグ ストレート M8 |
極数 | 4 |
コーディングタイプ | A |
接続 2 | |
タイプ | メス ストレート M8 |
極数 | 4 |
コーディングタイプ | A |
導体の長さ | 3 m |
ハロゲンフリーPP灰色 [600] | |
寸法図 |
|
ケーブル重量 | 23 kg/km |
極数 | 4 |
シールド用 | なし |
ケーブルタイプ | ハロゲンフリーPP灰色 [600] |
導体構造、信号線 | 32x 0.10 mm |
AWG信号ライン | 24 |
電線断面積 | 4x 0.25 mm² (信号ライン) |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.17 mm ±0.02 mm (信号ライン) |
ケーブル外径 | 4.50 mm ±0.15 mm |
外部シース素材 | PP-EPDM |
外部シース、色 | グレー RAL 7035 |
導体材質 | ベア銅線 |
芯線絶縁材質 | PP |
単線、色 | 茶、白、青、黒 |
厚さ、絶縁 | ≥ 0.21 mm (芯線の絶縁) |
厚さ、外部シース | およそ 0.80 mm |
全ツイスト | 4線式、ツイスト |
ツイストの長さ、全ツイスト | 44 mm |
最大導体抵抗 | 78 Ω/km (20 °C時) |
絶縁抵抗 | ≥ 1 GΩ*km (20 °C時) |
定格電圧、ケーブル | ≤ 300 V AC |
試験電圧 | ≥ 3000 V AC (スパーク試験) |
最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
最小曲げ半径、可動取付け | 10 x D |
最小曲げ半径、固定 | 23 mm |
最小曲げ半径、可動 | 45 mm |
動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 4000000、 曲げ半径: 10 x D、 移動距離: 10 m、 移動速度: 3 m/s、 加速度: 10 m/s² |
動的負荷容量(ねじれ) | ねじれ: ±270 °/m、 ねじり回数: ≥4000000、 ねじり頻度: 最大25 ねじり回数/分 |
ハロゲンフリー | DIN VDE 0472 part 815に準拠 |
DIN EN 50267-2-1に準拠 | |
その他の耐性 | 耐常温曲げおよび耐常温衝撃 (DIN EN 60811-1-4(-40 °C)に準拠) |
特殊な性質 | FDA準拠 FDA 21 CFR 177.2600に準拠 |
高柔軟性 | |
フレキシブルケーブル管対応 | |
使用周囲温度 | -40 °C ... 105 °C (ケーブル、固定設置) |
-25 °C ... 105 °C (ケーブル、可動設置) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K | |
使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -40 °C ... 105 °C (プラグ/ソケット) |
M8 | |
標準割当て | M8オスコネクタ |
標準/仕様 | IEC 61076-2-104 |
標準割当て | 材質の適合 |
標準/仕様 | FDA 21 CFR 177.2600 |
アイテム番号 | 1406861 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | AF1BCA |
GTIN | 4046356781831 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 80.8 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 80.8 g |
関税率 | 85444290 |
生産国 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
EF3.0 気候変動 | |
CO2e kg | 0.934 kg CO2e |
互換性のある製品
特長
100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
明るい色を使用しているため汚れをすばやく検出