UL Listed
認証ID: FILE E 468743定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 12 A | - 16 |
cUL Listed
認証ID: FILE E 468743定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 12 A | - 16 |
電源ケーブル、3-極、プラグ ストレート M12、キーイング: S、上 片側フリー、ケーブル長: 自由に入力(0.2~40.0 m)、最大16 A/690 Vの交流用
製品ライン | 電源用ケーブル |
アプリケーション | 電源 |
極数 | 3 |
ケーブル引込み口の数 | 1 |
シールド用 | なし |
キーイング | S |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 3 |
UL94難燃性クラス | V0 |
ハウジング材質 | PP |
コンタクト材質 | CuZn |
コンタクト表面材質 | Ni/Au |
コンタクトキャリア材質 | PA |
ねじ式接続の素材 | 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金) |
絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
定格電圧UN | 690 V AC |
標準規格 IN | 16 A |
機械的仕様 | |
挿抜回数 | > 100 |
接続1 | |
タイプ | プラグ ストレート M12 |
コーディングタイプ | S (電源) |
接続 2 | |
タイプ | 片側フリー |
導体の長さ | 自由に入力(0.2~40.0 m) |
PUR黒 [PUR] | |
ケーブル重量 | 66 kg/km |
UL AWLスタイル | 20549 / 10493 (80°C/300 V) |
極数 | 3 |
シールド用 | なし |
ケーブルタイプ | PUR黒 [PUR] |
PUR黒 PUR | |
導体構造、電源 | 44x 0.20 mm |
AWG電源 | 16 |
電線断面積 | 3x 1.5 mm² |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 2.25 mm ±0.05 mm |
ケーブル外径 | 6.20 mm ±0.2 mm |
外部シース素材 | PUR |
外部シース、色 | 黒 |
導体材質 | ベア銅線 |
芯線絶縁材質 | PP |
単線、色 | 黒1、黒2、緑-黄 |
全ツイスト | 3線式、ツイスト |
最大導体抵抗 | ≤ 14.1 Ω/km (20 °C時) |
絶縁抵抗 | ≥ 1 GΩ*km (20 °C時) |
定格電圧、ケーブル | 300 V AC |
試験電圧 | 3000 V |
最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
最小曲げ半径、可動取付け | 10 x D |
最小曲げ半径、固定 | 31 mm |
最小曲げ半径、可動 | 62 mm |
動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 5000000、 曲げ半径: 10 x D、 移動距離: 10 m、 移動速度: 3 m/s、 加速度: 10 m/s² |
動的負荷容量(ねじれ) | ねじれ: ±180 °/m、 ねじり回数: 500000、 ねじり頻度: 35 サイクル/分 |
ハロゲンフリー | DIN VDE 0472 part 815に準拠 |
DIN EN 50267-2-1に準拠 | |
難燃性 | UL 758/1581準拠(ケーブル可燃性) |
UL 758/1581 FT2に準拠 | |
DIN EN 60332-2-2(20 s)に準拠 | |
耐油性 | DIN EN 60811-404, 168 h準拠100 °C 時 |
その他の耐性 | 耐加水分解性および抗菌性、VDE 0282セクション10に準拠 |
低粘着力 | |
耐摩耗性 | |
耐塩水性 | |
使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
-25 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
PVC黒 [PVC] | |
ケーブル重量 | 80 kg/km |
UL AWLスタイル | 2517 (105 °C / 300 V) |
極数 | 3 |
シールド用 | なし |
ケーブルタイプ | PVC黒 [PVC] |
PVC黒 PVC | |
導体構造、電源 | 30x 0.25 mm |
AWG電源 | 16 |
電線断面積 | 3x 1.5 mm² |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 2.4 mm ±0.1 mm |
ケーブル外径 | 6.80 mm ±0.2 mm |
外部シース素材 | PVC |
外部シース、色 | 黒 |
導体材質 | ベア銅線 |
芯線絶縁材質 | PVC |
単線、色 | 黒1、黒2、緑-黄 |
全ツイスト | 3線式、ツイスト |
最大導体抵抗 | ≤ 13.3 Ω/km (20 °C時) |
絶縁抵抗 | ≥ 10 MΩ*km (20 °C時) |
定格電圧、ケーブル | 300 V AC |
試験電圧 | 2000 V AC |
最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
最小曲げ半径、可動取付け | 12 x D |
最小曲げ半径、固定 | 34 mm |
最小曲げ半径、可動 | 82 mm |
難燃性 | IEC 60332-1に準拠 |
DIN EN 60332-1-2に準拠 | |
VW-1準拠 | |
FT1準拠 | |
使用周囲温度 | -40 °C ... 90 °C (ケーブル、固定設置) |
-5 °C ... 90 °C (ケーブル、可動設置) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP65 |
IP67 (プリロードなし、IEC 60529に準拠した追加試験) | |
使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -25 °C ... 85 °C (プラグ/ソケット) |
標準割当て | M12プラグコネクタ |
標準/仕様 | IEC 61076-2-111 |
アイテム番号 | 1276647 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | AF1CBB |
関税率 | 85444290 |
生産国 | PL |
ECLASS-13.0 | 27060327 |
ECLASS-15.0 | 27060327 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 12 A | - 16 |
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 12 A | - 16 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |