SAC-3P-M12MS/10,0-961 VA
-
バスシステムケーブル
1419094
バスシステムケーブル、PROFIBUS PA (31.25 kbps)、3-極、PVC、青RAL 5015、シールド対応、プラグ ストレート M12、キーイング: A、上 片側フリー、ケーブル長: 10 m、防爆区域対応、高品質スチール製ローレット付き
製品の詳細
| 概要 | 本質安全保護タイプ「i」回路のアプリケーション用。電気的な値はEN 60079-14に準拠。 |
| 製品ライン | 通信用ケーブルはプリアッセンブリ |
| アプリケーション | プロセス技術 |
| センサの種類 | PROFIBUS PA |
| 極数 | 3 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| シールド用 | あり |
| キーイング | A |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 3 |
| バスシステム | PROFIBUS PA |
| 信号の種類/カテゴリ | PROFIBUS PA、 31.25 kbps |
| 状態表示 | なし |
| 状態表示あり | なし |
| 定格電圧UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 標準規格 IN | 4 A |
| 通信媒体 | 銅 |
| 通信速度 | 31.25 kbps |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≥ 100 |
| UL94難燃性クラス | HB |
| シーリング材 | NBR |
| ピンアサイン | |
| コンタクト | 色(信号表示)| コンタクト(オプション) | 1 (コネクタ) | OG (DATA+) |
| 3 (コネクタ) | BU (DATA-) | |
| 4 (コネクタ) | SR (シールド) | |
| 接続1 | |
| タイプ | プラグ ストレート M12 |
| 極数 | 3 |
| コーディングタイプ | A (標準) |
| 部材 | CuSn (コンタクト) |
| Ni/Au (コンタクト表面) | |
| TPU GF (コンタクトキャリア) | |
| TPU、難燃性、自己消火型 (グリップ本体) | |
| ステンレス (ねじ接続式) | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 90 °C |
| 接続 2 | |
| 型式 | 片側フリー |
| 導体の長さ | 10 m |
| Fieldbus FOUNDATION/PROFIBUS PA、青 [961] | |
| 寸法図 |
|
| ケーブル重量 | 56.552 kg/km |
| 極数 | 2 |
| シールド用 | あり |
| ケーブルタイプ | Fieldbus FOUNDATION/PROFIBUS PA、青 [961] |
| 電線構造 | 2xAWG18/7 + 1xAWG20/7 |
| 信号速度 | 0.66 c |
| 導体構造、信号線 | 7x 0.40 mm |
| AWG信号ライン | 18 |
| 電線断面積 | 2x 0.75 mm² (信号ライン) |
| 1x 0.5 mm² (ドレインワイヤ) | |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 2.24 mm ±0.05 mm |
| ケーブル外径 | 7.50 mm ±0.25 mm |
| 外部シース素材 | PVC |
| 外部シース、色 | 青RAL 5015 |
| 導体材質 | スズメッキ銅ばら線 |
| 芯線絶縁材質 | PO (信号ライン) |
| 単線、色 | 青、橙 |
| 厚さ、絶縁 | 0.50 mm |
| 厚さ、外部シース | 1.00 mm |
| ツイストペア | 2コアをペアに |
| 全ツイスト | ドレインワイヤ1 本 +コアフィラーのペア(1組) |
| 光シールドカバー | 100 % |
| 最大導体抵抗 | ≤ 19.35 Ω/km (信号ライン) |
| 26 Ω/km (シールド) | |
| ケーブル容量 | 147 pF/m (1 kHz時、コア/シールド) |
| ≤ 3.94 pF/m (capacitance unbalance) | |
| 実効容量 | 78 nF (1 kHz時) |
| ケーブルインピーダンス | 100 Ω ±20 % (31.25 kHz時) |
| 定格電圧、ケーブル | 300 V |
| 最小曲げ半径、固定 | 75 mm |
| 導体張力 | 260 N |
| シールド減衰 | 3.00 dB/km (39 kHz時) |
| 難燃性 | UL 1685 (CSA FT 4) |
| UL 1685 (vertical tray) | |
| UL 1666 (riser) | |
| 特殊な性質 | UL規格のPLTC-ERとITC |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 105 °C (ケーブル、固定設置) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| アイテム番号 | 1419094 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF1CCG |
| GTIN | 4046356541619 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 677 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 676.5 g |
| 関税率 | 85444290 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
WP-PA HF 13,0 BK - 保護ホース 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - 保護ホース 3240839
-
SACC-M12FS-4QO SH PBPA - 通信用コネクタ 1413934
-
SACC-M12MS-4QO SH PBPA - 通信用コネクタ 1413933
-
TSD 04 SAC - トルクドライバ 1208429
-
TSD-M 1,2NM - トルクドライバ 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - ビット用アダプタ 1212600
-
SAC BIT M12-W14 - 工具 1212513
-
CUTFOX 12 - ケーブルカッター 1212128
-
CUTFOX-S VDE - ニッパ 1212207
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - 剥き線工具 1657407
-
MICROFOX-SP-1 - ニッパ 1212487
-
WIREFOX 4 - 剥き線工具 1212156
-
WIREFOX-E 4 - 剥き線工具 1212704
-
WIREFOX 10 - 剥き線工具 1212150