SAC-3P-DTMS/ 1,5-PUR/DTFS - センサ/アクチュエータケーブル
1415005

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、プラグ ストレート DEUTSCH DT04-3P クリップ式、キーイング: A、配線: 未配線、上 メス ストレート DEUTSCH DT06-3S クリップ式、配線: 未配線、ケーブル長: 1.5 m

製品の詳細









互換性のある製品